(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,525円
税込単価
48,978円

【特長】・すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。【材質】・ポリオレフィン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    368
  • トラスココード:
    148-9848
  • 材質1:
    ポリオレフィン系
  • 長さ(mm):
    2000
  • 幅(mm):
    13.6
  • 光源色:
    マルチ
  • 電源(V):
    DC5
  • 明るさ(lm):
    -

(i)ご注意

  • 点灯には必ず付属のACアダプターをご使用ください。

型番

TLVDM5-16.6P-2-AD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVDM5-16.6P-2-AD

1個

44,525( 48,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
【材質】
・ポリオレフィン系

(i)ご注意

  • 点灯には必ず付属のACアダプターをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付の型番TLVDM5-16.6P-2-ADのページです。
型番TLVDM5-16.6P-2-ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付

    LEDテープライト 16.6mmP  赤色

    LEDテープライト 16.6mmP 赤色

      LEDテープライト 16.6mmP  青色

      LEDテープライト 16.6mmP 青色

        LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

        LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

          LEDテープライト 16.6mmP 6500K

          LEDテープライト 16.6mmP 6500K

            LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

            LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

              LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                  LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

                  LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                      メーカー トライト トライト トライト トライト トライト トライト 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                      通常価格 44,525円 9,139円 9,139円 67,383円 7,943円 64,822円 23,570円 6,876円 19,351円 11,313円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   5日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                      タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
                      質量(g) 368 48 48 88 48 88 - - - -
                      トラスココード 148-9848 - - 148-9844 - 148-9845 - - - -
                      材質1 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 - - - -

                      LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました