(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDシームレス照明 緑色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLSML1200NAGF
LEDシームレス照明 緑色 エルイーディー シームレスショウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,639円
税込単価
13,903円

【特長】・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。【材質】・アルミニウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    その他
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 高さ(mm):
    34.5
  • 幅(mm):
    25
  • 光源色:
  • 電源(V):
    AC100V~200V

(i)ご注意

  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。

型番

TLSML1200NAGF 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ消費電力タイプ
TLSML1200NAGF照明器具22.0Wその他
TLSML600NAGF照明器具11.0Wその他
TLSML900NAGF照明器具16.8Wその他
商品情報を表示

TLSML1200NAGF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML1200NAGF

22.0
300.000
148-9856
1200
1400

1個

12,639( 13,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDシームレス照明 緑色の型番TLSML1200NAGFのページです。
型番TLSML1200NAGFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDシームレス照明 緑色

LEDシームレス照明 緑色

    LEDシームレス照明 黄色

    LEDシームレス照明 黄色

      LEDシームレス照明 赤色

      LEDシームレス照明 赤色

        LEDテープライト 16.6mmP  青色

        LEDテープライト 16.6mmP 青色

          LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

          LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

            LEDテープライト 16.6mmP  赤色

            LEDテープライト 16.6mmP 赤色

              LEDテープライト 16.6mmP 6500K

              LEDテープライト 16.6mmP 6500K

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                  メーカー トライト トライト トライト トライト 東芝ライテック トライト トライト 東芝ライテック
                  通常価格 8,550円 9,978円 8,550円 9,139円 23,570円 9,139円 7,943円 6,876円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   5日目  
                  商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                  タイプ その他 その他 その他 その他 1灯式 その他 その他 1灯式
                  材質1 アルミニウム アルミニウム アルミニウム ポリオレフィン系 - ポリオレフィン系 ポリオレフィン系 -
                  高さ(mm) 34.5 34.5 34.5 - - - - -
                  幅(mm) 25 25 25 13.6 - 13.6 13.6 -

                  LEDシームレス照明 緑色のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TLSML600NAGF
                  TLSML900NAGF
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  消費電力
                  (W)
                  質量(g) トラスココード 長さ(mm) 明るさ(lm)

                  8,550円

                  ( 9,405円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  11.0185.000148-9858600690

                  10,501円

                  ( 11,551円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  16.8240.000148-98579001040

                  オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました