(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)【1,000~1,500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,283円 ~ 56,669円  特別価格 
税込価格
55,311円 ~ 62,336円  特別価格 

【特長】・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 色:
    表面:透明 裏・底面:アルミ蒸着
  • 材質1:
    表面:透明蒸着PET、LLDPE
  • 厚さ(mm):
    表0.072 裏0.084
  • 材質2:
    裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ガゼット幅(mm)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4909767439749
160-6461
8580.0
35
120
180

1パック

1,500個入り

50,283円

42,458

( 46,704円 )

1日目

4909767439756
160-6462
9550.0
41
140
200

1パック

1,300個入り

56,669( 62,336円 )

1日目

4909767439763
160-6463
9440
47
160
230

1パック

1,000個入り

51,125円

43,169

( 47,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
・スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
【材質】
・表面:透明蒸着PET、LLDPE
・裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)

「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)

    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

        スワン チャックポリ アクセサリーA

        スワン チャックポリ アクセサリーA

          パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

          パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

            大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

            大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

              UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

              UVカット ユニパック PE 厚さ0.05mm

                スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                スワン チャックポリ D-4 (A7用)

                  透明ポリ 米用 5kg

                  透明ポリ 米用 5kg

                    大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                    大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)

                      ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

                      ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明

                        業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                        業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                          ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

                          ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

                            メーカー セイニチ セイニチ シモジマ シモジマ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 シモジマ シモジマ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 50,283円 2,050円 605円 956円 170円 1,380円 1,868円 435円 864円 1,380円 1,280円 390円 830円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   3日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - - チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            表面:透明 裏・底面:アルミ蒸着 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表面:透明蒸着PET、LLDPE - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 表0.072 裏0.084 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE - - - - - - - - - - - -

                            「ラミジップ」片面透明バリアタイプ(スタンドタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました