(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 自立式差し込みポップケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSSPC-A4Y
TRUSCO 自立式差し込みポップケース ジリツシキサシコミポップケース A4 ヨコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,851円
税込単価
2,036円

【特長】・差し込み式なので、用紙が簡単に挟み込めます。【用途】・展示会のディス...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    220
  • サイズ(長手)(mm):
    310
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 色:
    裏面 ホワイト
  • 材質:
    塩化ビニール

Loading...

 
カタログを表示

TSSPC-A4Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSSPC-A4Y

4989999101201
161-2449
440.000

5個

1,851( 2,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込み式なので、用紙が簡単に挟み込めます。
【用途】
・展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 自立式差し込みポップケースの型番TSSPC-A4Yのページです。
型番TSSPC-A4Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 自立式差し込みポップケース

TRUSCO 自立式差し込みポップケース

    TRUSCO ロゴ転写ステッカー

    TRUSCO ロゴ転写ステッカー

      表示板(数字・白)

      表示板(数字・白)

        小判札

        小判札

          表示板(東・西・南・北)

          表示板(東・西・南・北)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 1,598円 1,075円 1,500円 162円 1,500円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
            使用形体 置く 貼る ねじ固定 吊るす ねじ固定
            形状 縦型 横型 正方形 縦型 正方形
            サイズ(短手)(mm) 220 45 420 - 420
            サイズ(長手)(mm) 310 200 420 - 420
            粘着・テープ 無し 有り 無し 無し 無し

            TRUSCO 自立式差し込みポップケースのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TSSPC-A4T
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 質量
            (g)

            1,598円

            ( 1,758円 )
            5個 あり

            1日目

            4989999101195161-2448460.000

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました