(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
57,292円
税込単価
63,021円

【特長】・動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使いいただけます・約6万時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    高天井用
  • 光源色:
    昼白色
  • JANコード:
    4967576349246
  • トラスココード:
    161-3842
  • 高さ(mm):
    184
  • 消費電力(W):
    118
  • 標準消費電力料金:
    3.37円/h
  • 幅(mm):
    297
  • 明るさ(lm):
    20000
  • 演色性:
    Ra75
  • 質量(g):
    1700
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    カバー:ポリカーボネート
  • 奥行(mm):
    268
  • 外径(mm):
    297
  • 全長(mm):
    184
  • 電源(V):
    AC100~242
  • 相当水銀灯(W形):
    700
  • 配光角度:
    110

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 鉛直下向き方向以外では使用できません。

型番

LDRCL118N-110BS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDRCL118N-110BS

1個

57,292( 63,021円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使いいただけます
・約6万時間の長寿命で、ランプ交換などのメンテナンス負担を軽減します
【材質】
・本体:アルミ
・カバー:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 鉛直下向き方向以外では使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプの型番LDRCL118N-110BSのページです。
型番LDRCL118N-110BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

    LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

    LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

      メーカー アイリスオーヤマ 岩崎電気
      通常価格 57,292円 105,020円
      通常出荷日 39日目   9日目  
      商品タイプ LED照明 LED照明
      仕様 高天井用 照明器具
      光源色 昼白色 -
      JANコード 4967576349246 -
      トラスココード 161-3842 -

      高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました