(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,119円 42,650円
税込単価
61,731円 46,915円

【特長】・高効率なハイパワーLED投光器です。・約6万時間の長寿命で、ランプ交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    284
  • 幅(mm):
    298
  • 演色性:
    Ra75
  • 質量(g):
    2100
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    カバー:ポリカーボネート
  • 奥行(mm):
    222
  • 外径(mm):
    298
  • 全長(mm):
    222
  • 電源(V):
    AC100~242
  • 配光角度:
    110

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 鉛直下向き方向以外では使用できません。

型番

LDRSP85N-110BS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
消費電力(W)
標準消費電力料金
明るさ(lm)
相当水銀灯(W形)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDRSP85N-110BS

4967576349260
161-3848
85
2.53円/h
15000
400

1個

56,119円

42,650

( 46,915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率なハイパワーLED投光器です。
・約6万時間の長寿命で、ランプ交換などのメンテナンス負担を軽減します。
・瞬時に点灯・再点灯が可能です。
・動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使い頂けます。
【材質】
・本体:アルミ
・カバー:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 鉛直下向き方向以外では使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプの型番LDRSP85N-110BSのページです。
型番LDRSP85N-110BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

      LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

      LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 岩崎電気 東芝ライテック
          通常価格 56,119円 61,385円 105,020円 19,505円
          通常出荷日 4日目   39日目   9日目   5日目  
          商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
          仕様 照明器具 高天井用 照明器具 照明器具
          光源色 昼白色 昼白色 - -
          高さ(mm) 284 184 - -
          幅(mm) 298 297 - -

          高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました