(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,722円
税込単価
2,994円

【特長】・緩まずフィットするスポーツ用サポーターです。・3本のベルトにより、好...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ:
    フリーサイズ
  • JANコード:
    4548623541587
  • トラスココード:
    161-5924
  • 適用周囲(cm):
    33~45
  • サポートレベル:
    中程度
  • 質量(g):
    133.000
  • 材質1:
    合成ゴム、ポリエステル、ナイロン
  • 材質2:
    ポリウレタン、ナイロン、スパンデックス、ポリエチレン、シリコン
  • 材質3:
    合成ゴム(クロロプレン)、ポリエステル、ナイロン
  • 色:
  • タイプ:
    スポーツ用
  • 適合周囲(cm):
    33~45
  • 膝周り(cm):
    33~45

型番

09039JNR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09039JNR

4個

2,722( 2,994円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩まずフィットするスポーツ用サポーターです。
・3本のベルトにより、好みのフィット感に調節できます。
・どんな動きにも追従する、加圧力の高い合成ゴムブレンド素材を使用しています。
【用途】
・スポーツなど、よりアクティブな用途に。
【材質】
・合成ゴム、ポリエステル、ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNRの型番09039JNRのページです。
型番09039JNRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNR

    バンダフィックス

    バンダフィックス

      快適腰サポーターワイド

      快適腰サポーターワイド

        ブラックサポーター 固定足首用

        ブラックサポーター 固定足首用

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

              マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

              マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

                ワーキングサポーター(手首用)

                ワーキングサポーター(手首用)

                  バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

                  バトルウィンR テーピングテープ 非伸縮タイプ

                    サポートウェア(腰用)

                    サポートウェア(腰用)

                      バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                      バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                        快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                        快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                          ブラックサポーター 固定ひざ用

                          ブラックサポーター 固定ひざ用

                            メーカー スリーエムジャパン ハクゾウメディカル 福徳産業 モリト モリト ALTA INDUSTRIES スリーエムジャパン トラスコ中山 ニチバン エスコ 興和新薬 福徳産業 モリト
                            通常価格 2,722円 1,019円 5,211円 698円 3,491円 4,014円 3,977円 2,424円 350円 16,474円 1,816円 1,603円 785円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター 絆創膏 - ワーキングサポーター ベルトサポーター - 絆創膏 ワーキングサポーター 絆創膏 ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター
                            ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック ホワイト - ブラック ブラック ブラック
                            サイズ フリー - - フリー - - - フリー - - - - -
                            サイズ フリーサイズ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4548623541587 - - - - - - - - - - - -

                            フツロサポーター ひざ スポーツ用 (フリーサイズ) 09039JNRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました