(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,208円
税込単価
6,829円

【特長】・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    イエロー
  • オプション品:
    ステッカー
  • 幅×高さ(mm):
    255×930
  • 表示内容:
    立入禁止
  • JANコード:
    4978684091958
  • トラスココード:
    160-7760
  • 質量(g):
    1075.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

SF-73-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-73-A

1個

6,208( 6,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
・台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
・樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
・持ち運びに便利な持ち手つき。
・持ち運びに便利な持ち手つき。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)の型番SF-73-Aのページです。
型番SF-73-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)

    メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)

    メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)

      メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)

      メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)

        メガスタンド(反射シート有り)

        メガスタンド(反射シート有り)

          メガスタンド(反射シート無し)

          メガスタンド(反射シート無し)

            コーン用反射矢印板

            コーン用反射矢印板

              ヘビーコーン

              ヘビーコーン

                パタパタコーン

                パタパタコーン

                  ユニット コーンウエイト

                  ユニット コーンウエイト

                    折りたたみカラーコーン

                    折りたたみカラーコーン

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        スコッチコーン

                        スコッチコーン

                          緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                          緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 つくし工房 グリーンクロス トラスコ中山 ユニット TAKAGI トラスコ中山 ミツギロン工業 日本緑十字社
                            通常価格 6,208円 6,105円 5,321円 4,037円 3,898円 8,077円 5,310円 4,140円 773円 1,180円 737円 1,638円 2,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー レッド/ホワイト - レッド - レッド - - -
                            オプション品 ステッカー ステッカー ステッカー - - - - - コーンヘッド - - - -
                            幅×高さ(mm) 255×930 255×930 255×930 255×930 255×930 500×300 - - - - 380×700 380×700 370×757
                            表示内容 立入禁止 駐車禁止 危険注意 無地(反射シート付) 無地(反射シートなし) - - - - - - - -

                            メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました