(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

描画灯 ビーマー NY9004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY9004G
描画灯 ビーマー NY9004 ビョウガトウ ビーマー NY9004 ミドリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,767円
税込単価
10,744円

【特長】・床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    360.000
  • 奥行(mm):
    95.5
  • 高さ(mm):
    37.5
  • 幅(mm):
    120.5
  • チューブ長さ(m):
    DC12-48
  • 本体色:
    67
  • LED数(個):
    11

(i)ご注意

  • 赤、黒線を、後ろのライトの線につなげます。
  • シガーでの取り付けではありません。
  • 公道では使用できません。

型番

NY9004G 解除

Loading...

 
カタログを表示

NY9004G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY9004G

4582345183557
167-2085

1個

9,767( 10,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
・赤・青・緑の3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
・レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 赤、黒線を、後ろのライトの線につなげます。
  • シガーでの取り付けではありません。
  • 公道では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

描画灯 ビーマー NY9004の型番NY9004Gのページです。
型番NY9004Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

描画灯 ビーマー NY9004

描画灯 ビーマー NY9004

    LED合図灯

    LED合図灯

      LED合図灯 ピカボー

      LED合図灯 ピカボー

        高輝度LED合図灯

        高輝度LED合図灯

          赤白切り替え LED合図灯

          赤白切り替え LED合図灯

            電池式LED警告灯

            電池式LED警告灯

              スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

              スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

                ニコUFO 常時点灯タイプ

                ニコUFO 常時点灯タイプ

                  LED警告灯 ニコハザード

                  LED警告灯 ニコハザード

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                    ソーラー式フラッシュ警告灯

                      グリーンクロス G&R用カバー

                      グリーンクロス G&R用カバー

                        ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                        ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                          防水型LED合図灯

                          防水型LED合図灯

                            メーカー 日惠製作所 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーライク 日動工業 日惠製作所 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山
                            通常価格 9,767円 2,647円 2,644円 1,755円 2,259円 2,091円 2,718円 7,184円 12,318円 83,524円 397円 118,430円 2,974円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   7日目   8日目   1日目  
                            質量(g) 360.000 - - - - - - - 390.000 - - - -
                            奥行(mm) 95.5 - - - - - - - 109 - - - -
                            高さ(mm) 37.5 - - - - - - - 70 - - - -
                            幅(mm) 120.5 - - - - - - - 155 - - - -
                            チューブ長さ(m) DC12-48 - - - - - - - - - - - -

                            描画灯 ビーマー NY9004のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NY9004B
                            NY9004R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            11,297円

                            ( 12,427円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4582345183564167-9980

                            9,767円

                            ( 10,744円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4582345183540167-3672

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました