(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLOVE-GRA-L
一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【特長】・手にフィットし、細かい作業に適しています・手のひら部のニトリルゴム面...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    29
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GLOVE-GRA-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLOVE-GRA-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLOVE-GRA-L

L
4549395814275
161-5940
レッド
20.5
22.5
7.5

5個

601( 661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットし、細かい作業に適しています
・手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です
・擦れに強い高耐久性(EN388摩擦強さ最高レベル)です
・洗濯して繰り返し使用できます
・耐油性があり、機械メンテナンスなど油作業に適しています(手のひら部のニトリルゴム部分)
・発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています
【用途】
・荷物配送作業、建築・土木作業
・荷物配送作業やテープ巻付け作業に

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般作業用コンフォートグリップグローブ グレーの型番GLOVE-GRA-Lのページです。
型番GLOVE-GRA-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

    3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

    3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

      3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

      3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

          ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

            ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

              アトム タフレッドスリム M

              アトム タフレッドスリム M

                ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                    レッドタフマン 3双組

                    レッドタフマン 3双組

                      トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                      トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 勝星産業 ユニワールド ダンロップ アトム(安全・保護用品) ミスミ 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 おたふく手袋
                            通常価格 601円 667円 815円 504円 303円 1,037円 430円 3,297円 442円 1,197円 321円 299円 277円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 - - - - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - - - - すべり止め - - - - 天然ゴム
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - - 背抜き - - - - 背抜き
                            ゲージ 15 - - - - - - - - - - - -
                            グレー グレー グレー - - - - - - - - - -

                            一般作業用コンフォートグリップグローブ グレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/01
                            運搬作業や組立作業用に購入しました。グリップ力も程よいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLOVE-GRA-L-PACK
                            GLOVE-GRA-M
                            GLOVE-GRA-M-PACK
                            GLOVE-GRA-S
                            GLOVE-GRA-S-PACK
                            GLOVE-GRA-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            601円

                            ( 661円 )
                            20個 -

                            1日目

                            L4549395814275161-5940レッド20.522.57.5

                            619円

                            ( 681円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4549395814268161-5938グリーン19.022.57.0

                            619円

                            ( 681円 )
                            20個 -

                            1日目

                            M4549395814268161-5938グリーン19.022.57.0

                            619円

                            ( 681円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S4549395814251161-5937ホワイト17.021.56.5

                            619円

                            ( 681円 )
                            20個 -

                            1日目

                            S4549395814251161-5937ホワイト17.021.56.5

                            619円

                            ( 681円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL4549395814282161-5941ブルー21.522.58.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました