(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
667円
税込価格
734円

【特長】・コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    13
  • リストカラー:
    レッド
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル95.2%、ポリウレタン4.8%
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4550309010249
161-2936
18.5
22.5
7.5
34.000

5個

667( 734円 )

2日目

L
4550309010249
161-2936
18.5
22.5
7.5
34.000

20個

667( 734円 )

2日目

M
4550309010232
161-2937
18.0
21.5
7.5
30.000

5個

667( 734円 )

1日目

M
4550309010232
161-2937
18.0
21.5
7.5
30.000

20個

667( 734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
・手にフィットし、細かい作業に適しています。
・手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。
・洗濯して繰り返し使用できます。
・手のひらのニトリルゴム部分は耐油性があり、機械メンテナンスなど油作業に適しています。
・発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。
【用途】
・荷物配送作業、軽作業。
・荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
【材質】
・繊維部:ポリエステル95.2%、ポリウレタン4.8%
・すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

    一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

    一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

      3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

      3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

        アトム タフレッドスリム M

        アトム タフレッドスリム M

          アトム タフレッドスリム SS

          アトム タフレッドスリム SS

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

              ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                  ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                  ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                        アトム タフレッドスリム S

                        アトム タフレッドスリム S

                          天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                          天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 おたふく手袋 ダンロップ ユニワールド 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) ユニワールド
                            通常価格 667円 601円 815円 430円 388円 504円 364円 277円 1,037円 303円 236円 430円 453円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 - - 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - - - ニトリルゴム 天然ゴム - - すべり止め - -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - 背抜き 背抜き - - 背抜き - -
                            グレー グレー グレー - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - 13 - - - - - - - - - -

                            3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました