(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
815円
税込価格
897円

【特長】・コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。・手にフ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    13
  • リストカラー:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4550309010362
161-2954
18.0
22.0
34.000

5個

815( 897円 )

4日目

M
4550309010355
161-2955
17.0
21.5
31

5個

815( 897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
・手にフィットし、細かい作業に適しています。
・手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。
・洗濯して繰り返し使用できます。
・手のひらのニトリルゴム部分は耐油性があり、機械メンテナンスなど油作業に適しています。
・発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。
【用途】
・重量物の運送作業。
・荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
【材質】
・繊維部:ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%
・すべり止め部:発泡ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプ

    3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

    3M コンフォートグリップグローブ フィットタイプ

      一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

      一般作業用コンフォートグリップグローブ グレー

        ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

        ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

          作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

          作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

            アトム タフレッドスリム M

            アトム タフレッドスリム M

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                アトム タフレッドスリム SS

                アトム タフレッドスリム SS

                  ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                  ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                    天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                      天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 勝星産業 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) ダンロップ ユニワールド ユニワールド アズワン おたふく手袋
                            通常価格 815円 667円 601円 364円 273円 430円 504円 388円 1,037円 453円 427円 136円 277円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - - - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム - - - - - - すべり止め 天然ゴム
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - - - - - - 背抜き 背抜き
                            グレー グレー グレー - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 - - - - - - - - - - -

                            3M コンフォートグリップグローブ タッチタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました