(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンエイ ローリングライトLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:RL-LED-1310
シンエイ ローリングライトLED ローリングライトLED 1310

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,836円 192,355円
税込単価
253,920円 211,591円

【特長】・風に強い全天候型両面LED電飾スタンド看板です。・風速30mまで倒れ...

詳細情報を確認する

型番

RL-LED-1310 解除

Loading...

カタログを表示

RL-LED-1310の仕様・寸法情報

商品タイプスタンド式 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RL-LED-1310

1個

230,836円

192,355

( 211,591円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風に強い全天候型両面LED電飾スタンド看板です。
・風速30mまで倒れません。
・ポスターグリップが両面に付いているのでポスターの交換が簡単に行えます。
・防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。
・キャスターが付いているので移動も簡単です。
・ベース部に水を入れてお使いください。
・フレーム四辺開閉式なのでポスターの交換が簡単です。
【用途】
・屋外で使用できるLED電飾看板です。
・両面用です。
【材質】
・フレーム:アルミ
・コーナー:樹脂
・スプリング:スチール
・水タンク:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンエイ ローリングライトLEDの型番RL-LED-1310のページです。
型番RL-LED-1310に関する仕様情報を記載しております。

シンエイ ローリングライトLEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RL-LED-A1
RL-LED-B1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

210,560円

( 231,616円 )
1個 あり

5日目

222,257円

( 244,483円 )
1個 あり

5日目

型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト