(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAT25
LSパイプスハット【20個入り】 LSパイプスハット

LSパイプスハット HAT25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,439円
税込単価
4,883円

【特長】・ワンタッチ取り付けで誰もが同じように施工でき、ダクト貫通部分を確実に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    2.5
  • 色:
    ブラック
  • 粘着力:
    10
  • 使用温度範囲(℃):
    60
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 基材詳細:
    ポリエチレンフォーム、ブチルテープ

(i)ご注意

  • 適用ダクト外径に応じた品番をご使用下さい。
  • ジャバラダクトに関しては粘着層が密着しきらず水が浸入する可能性があるので、ご使用は控えて下さい。

Loading...

HAT25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HAT25

HAT25

110
4953871169887
160-7646
192.000
10

1パック

20個入り

4,439( 4,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ取り付けで誰もが同じように施工でき、ダクト貫通部分を確実に防水します。
・ブチル粘着層と独泡系ポリエチレンシートによる二重防水です。
・平面部及びダクト立ち上がり部全てに粘着防水ができます。
【用途】
・ダクト貫通部の防水。
【材質】
・ポリエチレンフォーム、ブチルテープ

(i)ご注意

  • 適用ダクト外径に応じた品番をご使用下さい。
  • ジャバラダクトに関しては粘着層が密着しきらず水が浸入する可能性があるので、ご使用は控えて下さい。

HAT25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LSパイプスハットの型番HAT25のページです。
型番HAT25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LSパイプスハット

LSパイプスハット

    スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

    スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

      強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

        スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

        スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

          アクリル気密防水テープ AS-02

          アクリル気密防水テープ AS-02

            スリオン 両面スーパーブチルテープ

            スリオン 両面スーパーブチルテープ

              アクリル気密防水両面テープ AW-02

              アクリル気密防水両面テープ AW-02

                防水ブチル両面テープ BW02

                防水ブチル両面テープ BW02

                  エースクロス気密防水片面粗面用

                  エースクロス気密防水片面粗面用

                    建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)

                    建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                        パイオラン 気密防水用テープ

                        パイオラン 気密防水用テープ

                          パイオラン 防水気密テープ

                          パイオラン 防水気密テープ

                            メーカー 日東エルマテリアル マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック オカモト オカモト 光洋化学 コニシ nitoms ダイヤテックス ダイヤテックス
                            通常価格 4,439円 660円 677円 860円 679円 954円 860円 773円 869円 814円 1,119円 894円 708円
                            通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 2.5 0.17 1 0.35 0.16 0.45 0.195 0.4 - 0.4 5 0.22 -
                            ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - -
                            粘着力 10 - 45.8N/20mm - 38N/25mm - - - 44N/25mm 33.2N/10mm 10N/25mm - -
                            使用温度範囲(℃) 60 - - - - - - - - - - - -
                            テープカット条件 切断にはカッターが必要 - - - - - - - - - - - -

                            LSパイプスハットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAT100
                            HAT150
                            HAT30
                            HAT40
                            HAT50
                            HAT65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,763円

                            ( 10,739円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101904953871169948160-7653340.000

                            11,836円

                            ( 13,020円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102404953871169955160-7654400.000

                            5,047円

                            ( 5,552円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101154953871169894160-7647196.000

                            6,517円

                            ( 7,169円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101254953871169900160-7648200.000

                            7,101円

                            ( 7,811円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101354953871169917160-7649212.000

                            8,293円

                            ( 9,122円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101654953871169924160-7650240.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました