(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:004951
ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm ダイヤボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,661円
税込単価
2,927円

【特長】・ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.8
  • 材質1:
    塩ビ
  • 色詳細:
    表:ブルー 裏:ブラック
  • 長さ(m):
    1.8
  • 幅(m):
    0.9
  • 発泡倍率(倍):
    無発泡

Loading...

 
カタログを表示

004951 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004951

2.5
4560260216260
161-4775
6000.0

5個

2,661( 2,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
・耐久性に優れています。
・繰り返し使用可能なので経済的です。
・再生原料を使用しています。
【用途】
・建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。
【材質】
・塩ビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤボード ブルー 900mm×1800mmの型番004951のページです。
型番004951に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm

    ショックレスマット

    ショックレスマット

      折りたたみ養生 プラダン

      折りたたみ養生 プラダン

        ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

        ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

          階段養生材 段之介

          階段養生材 段之介

            スーパージュライト

            スーパージュライト

              ブラックターフ フラット

              ブラックターフ フラット

                ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

                ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

                  たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

                  たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

                    ベストボード BBO-15/30 ブルー

                    ベストボード BBO-15/30 ブルー

                      ポリカプラダン

                      ポリカプラダン

                        養生シート 大地シート

                        養生シート 大地シート

                          ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし

                          ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし

                            メーカー 日大工業 日大工業 アイリスオーヤマ 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ 日大工業 日大工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エムエフ 日大工業
                            通常価格 2,211円 3,571円 680円 18,400円 5,748円 30,295円 10,707円 2,763円 3,567円 3,102円 4,832円 3,657円 14,993円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   8日目   5日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - - - 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート
                            ブルー ブルー 半透明 ブルー その他 - - ブルー ブルー ブルー - その他 ブルー
                            幅×長さ(m) 0.9×1.8 1X30 1.82×0.91 330×720 - - 1×2 - - - 0.91×1.82 0.93X50 195×920
                            材質1 塩ビ ポリエチレン(PE) - ポリエチレン板と発泡ポリエチレン - - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン・発泡ポリエチレン - - - ポリエチレン
                            色詳細 表:ブルー 裏:ブラック - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤボード ブルー 900mm×1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            004949
                            004950
                            004952
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,322円

                            ( 2,554円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1.54560260216291161-47734000.0

                            2,211円

                            ( 2,432円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            24560260216253161-47744800.0

                            3,114円

                            ( 3,425円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            34560260216277161-47767000.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました