(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,522円 ~ 11,753円
税込価格
4,974円 ~ 12,928円

【特長】・防災物品認定・防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.19
  • 詳細タイプ:
    ボックス型
  • 材質1:
    シート本体:ポリエチレン
  • 番手(#):
    2500
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 特長:
    防災物品認定
  • 引張強度:
    270×475
  • 耐久期間:
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
内寸法 縦×横×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999103021
161-1154
1400
紐:ポリエチレン6φ
1150×1150×1450

1個

11,753( 12,928円 )

1日目

4989999103014
161-1155
180.000
紐:ポリエチレン6Φ
450×450×950

2個

4,522( 4,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災物品認定
・防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
【用途】
・養生に。
・保管用に。
・雨よけ、埃除けとして。
【材質】
・シート本体:ポリエチレン
・紐:ポリエチレン6φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

    PE組みヒモ

    PE組みヒモ

      ブル-シート

      ブル-シート

        注意喚起シート

        注意喚起シート

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

            薄物ブルーシート

            薄物ブルーシート

              ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

              ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

                多目的カラフルシート

                多目的カラフルシート

                  OSシート #2500

                  OSシート #2500

                    最軽量ホワイトシート ロール巻

                    最軽量ホワイトシート ロール巻

                      ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                      ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                            メーカー トラスコ中山 コンドーテック 萩原工業 旭産業 コンドーテック 萩原工業 旭産業 ペンギンエース 萩原工業 ユタカメイク ユニット ユタカメイク コンドーテック
                            通常価格 4,522円 11円 1,302円 5,555円 797円 318円 4,644円 495円 1,534円 5,497円 1,530円 1,153円 4,050円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ブルーシート ブルーシート - - ブルーシート - - カラーシート ブルーシート - ブルーシート - ブルーシート
                            ブルー - ブルー その他 - ブルー ブルー - ブルー ホワイト - ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.19 - 約0.12 0.25 - 約0.1 0.22 - 0.18 0.07 0.08 0.1 -
                            詳細タイプ ボックス型 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シート本体:ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            雨風を防ぐため
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            屋外に放置していた用具にかぶせました。かぶせないままだと、これからの暑い季節により劣化が早まりそうでしたので、いい商品を見つけることができてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました