(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲートプロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GT-L1
ゲートプロテクター ゲートプロテクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,221円
税込単価
1,343円

【特長】・軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。・アオリや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    PVC

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

GT-L1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-L1

1000
黒・赤線
60
4942088003671
490.000
137-3750

5個

1,221( 1,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。
・アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。
・必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
【用途】
・荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。
・屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
【材質】
・PVC

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートプロテクターの型番GT-L1のページです。
型番GT-L1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲートプロテクター

ゲートプロテクター

    TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

    TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

      シートクランプ

      シートクランプ

        グラビティロック

        グラビティロック

          固定ベース(仮設足場用部材)

          固定ベース(仮設足場用部材)

            ゲートプロテクター用両面テープ

            ゲートプロテクター用両面テープ

              Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

              Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                大引金物

                大引金物

                  ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                  ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

                    パラペットスタンション

                    パラペットスタンション

                      TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                      TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                        単クランプ (兼用型)

                        単クランプ (兼用型)

                          足場用安全バンド

                          足場用安全バンド

                            メーカー 大研化成工業 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大研化成工業 コンドーテック コンドーテック ピカコーポレイション KEIAI(敬相) トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック
                            通常価格 560円 990円 594円 203円 645円 902円 434円 4,106円 48,718円 91,464円 1,480円 522円 108円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目   4日目~   7日目   9日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ その他 単管用クランプ その他 その他 その他 - 単管用クランプ その他 仮設足場板 単管用オプション 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            材質1 PVC - - - - - - - - - - - -

                            ゲートプロテクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-L2
                            GT-M1
                            GT-M2
                            GT-R1
                            GT-R2
                            GT-S1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,314円

                            ( 2,545円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2000黒・赤線604942088003718970.000137-3751

                            782円

                            ( 860円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1000黒・赤線504942088003688290.000137-3748

                            1,493円

                            ( 1,642円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2000黒・赤線504942088003725580.000137-3749

                            653円

                            ( 718円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1000黒・赤線364942088003695230.000137-3746

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            2000黒・赤線364942088003732460.000137-3747

                            560円

                            ( 616円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1000284942088003701200.000137-3744

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました