(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
565円
税込単価
622円

【特長】・パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けでき...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    差し込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 取付高さ 範囲:
    70.1~100
  • 取付け高さ H(mm):
    97
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    70.1~95
  • 車輪径 D(φ):
    75
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    40
  • 車輪幅(mm):
    21
  • JANコード:
    4989999024401
  • トラスココード:
    166-6311
  • 質量(g):
    289.000
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
  • 許容荷重(kgf):
    40.8
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 軸長L(mm):
    38
  • パイプ径d(mm):
    16
  • タイプ:
    自在式

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYLTF-75RH

8個

565( 622円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
【用途】
・屋内運搬機器用に。
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ゴム

TYLTF-75RHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ差込式キャスター 自在 Φ75の型番TYLTF-75RHのページです。
型番TYLTF-75RHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

    パイプ差込式キャスター 自在

    パイプ差込式キャスター 自在

      産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

      産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

        TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

        TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

          パイプ差込式エラストマーキャスター

          パイプ差込式エラストマーキャスター

            TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

            TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

              産業車輌用キャスターHLK型固定金具

              産業車輌用キャスターHLK型固定金具

                産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                  TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

                  TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

                    産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype

                    産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype

                      産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                      産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                        アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ

                        アジャスター付プレート型キャスター TCALZシリーズ

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 イースタン精工 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 東北車輛製造所 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 565円 653円 1,705円 221円 2,036円 248円 6,062円 4,768円 195円 11,024円 2,443円 15,353円 1,378円
                            通常出荷日 2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            キャスタタイプ 差し込み式 差し込み式 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 差し込み式 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 / 関連部品 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 - アジャスター付 プレート式固定 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            取付高さ 範囲 70.1~100 70.1~100 - 50.1~70 130.1~170 50.1~70 - - 50.1~70 250.1~ - 100.1~130 -
                            取付け高さ H(mm) 97 97 - - - - - - - - - 124.5 -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 - - - - - - - -

                            パイプ差込式キャスター 自在 Φ75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました