(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPW-40
TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在 プレートシキソウリンキャスター ナイロンシャ ジザイ

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在 TPW-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
221円
税込単価
243円

【特長】・安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。【用途】・収納家具、事務...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 樹脂 / 双輪
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    25
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    25
  • プレート長さA(mm):
    38
  • プレート幅B(mm):
    38
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    金具:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 取付ピッチX(mm):
    25
  • 取付穴径P(mm):
    5
  • 取付座B(mm):
    38
  • 取付ピッチY(mm):
    25
  • 取付座A(mm):
    38
  • 材質3:
    本体:ナイロン
  • 取付ピッチ b(mm):
    25
  • 材質4:
    車輪:ナイロン(ブラック)
  • タイプ:
    自在式

Loading...

TPW-40 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TPW-40

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在 TPW-40図面

TPW-50

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在 TPW-50図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPW-40

55
40
30
42
4989999028300
160-5507
69.000
31

8個

221( 243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
【用途】
・収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに。
【材質】
・金具:冷間圧延鋼板(SPCC)
・金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
・本体:ナイロン
・車輪:ナイロン(ブラック)

TPW-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在の型番TPW-40のページです。
型番TPW-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

    TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

    TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

      TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

      TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

        一般用キャスター TMシリーズ 自在

        一般用キャスター TMシリーズ 自在

          パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

          パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

            産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

            産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

              低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

              低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

                産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

                  一般用キャスターKMシリーズ 固定

                  一般用キャスターKMシリーズ 固定

                    一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

                    一般用キャスターSMOシリーズ 自在ストッパー付

                      デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

                      デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付

                        差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                        差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                          一般用キャスターGELシリーズ 自在

                          一般用キャスターGELシリーズ 自在

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 岐阜産研工業(ウカイ) ナンシン ナンシン ナンシン ハンマーキャスター ナンシン
                            通常価格 221円 248円 195円 1,397円 565円 2,443円 942円 4,768円 1,113円 2,780円 1,349円 2,622円 1,098円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 - プレート式自在 差し込み式 - プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 ねじ込み式 樹脂 / 双輪 差し込み式 差し込み式
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ゴム - - - - ゴム・グレー ナイロン・黒 ゴム -
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 - なし なし なし なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし ダブルストッパ付(回転+旋回) 回転ストッパ付 - なし
                            車輪特性 なし なし なし - なし - - - - なし なし - なし

                            TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPW-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf)

                            270円

                            ( 297円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            685040484989999028317160-550898.00041

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました