(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDG-40-M8
TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 トラスコ

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 TDG-40-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
298円
税込単価
328円

【特長】・安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。【用途】・収納家具、什器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪特性:
    なし
  • 材質1:
    金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    本体:ナイロン
  • 材質4:
    車輪:ナイロン

Loading...

TDG-40-M8 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TDG-40-U3/8

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 TDG-40-U3/8図面

TDG-50-U3/8

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 TDG-50-U3/8図面

TDGS-40-U3/8

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 TDGS-40-U3/8図面

TDGS-50-U3/8

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪 TDGS-50-U3/8図面

型番リスト

型番
キャスタタイプ
金具材質
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅(mm)
軸長 L(mm)
仕様
発注単位(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
ねじT
ねじピッチ(mm)
ねじ山
軸長L(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDG-40-M8

ねじ込み式 / 双輪
[スチール] スチール
35.01~80.00
M8
51
40
なし
29
軽荷重
42
-
15
ねじ込み式
1
4989999383195
765-8842
55.000
-
-
-
-
-
-

1個

298( 328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
【用途】
・収納家具、什器、ワゴン、ラックなどに。
【材質】
・金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)
・金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
・本体:ナイロン
・車輪:ナイロン

TDG-40-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪の型番TDG-40-M8のページです。
型番TDG-40-M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪

    TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

    TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在

      TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

      TRUSCO プレート式双輪キャスター ナイロン車輪 自在ストッパー付

        パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

        パイプ差込式キャスター 自在 Φ75

          産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

          産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) HLJBtype (金具のみ車輪なし)

            低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK

            低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK

              汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(SW-4)付

              汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(SW-4)付

                ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

                ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□

                  ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                  ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

                    産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                    産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                      低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

                      低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-611J

                        中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          一般用キャスター SSCシリーズ 自在

                          一般用キャスター SSCシリーズ 自在

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 ナンシン ミスミ トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 岐阜産研工業(ウカイ) ナンシン
                            通常価格 195円 221円 248円 565円 4,768円 1,359円 4,259円 405円 664円 2,443円 942円 1,169円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ゴム - スーパータフナイロン - - ゴム - - - -
                            車輪特性 なし なし なし なし - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - - なし - - - -
                            材質1 金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH) 金具:冷間圧延鋼板(SPCC) 金具:冷間圧延鋼板(SPCC) 金具:スチール - - - - - - - - -
                            材質2 金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ - - - - - - - - -

                            TRUSCO ねじ込み双輪キャスター ナイロン車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDG-40-M10
                            TDG-40-U3/8
                            TDG-50-M10
                            TDG-50-M12
                            TDG-50-M8
                            TDG-50-U3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            キャスタタイプ 金具材質 荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 車輪幅
                            (mm)
                            軸長 L
                            (mm)
                            仕様 発注単位
                            (個)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) ねじT ねじピッチ(mm) ねじ山 軸長L(mm) タイプ

                            298円

                            ( 328円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式[スチール] スチール35.01~80.00M105140なし29軽荷重42-15ねじ込み式14989999383201765-883458.000------

                            195円

                            ( 215円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式 / 樹脂---5140なし29-42---4989999028195160-536556.70030UNF3/81.591615自在式

                            367円

                            ( 404円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式[スチール] スチール35.01~80.00M106350なし39軽荷重48-15ねじ込み式14989999383225765-885187.000------

                            411円

                            ( 452円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式[スチール] スチール35.01~80.00M126350なし39軽荷重48-15ねじ込み式14989999383232765-886994.000------

                            411円

                            ( 452円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式[スチール] スチール35.01~80.00M86350なし39軽荷重48-15ねじ込み式14989999383218765-887784.000------

                            263円

                            ( 289円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            双輪 / ねじ込み式 / 樹脂---6350なし39-48---4989999028201160-536686.70040UNF3/81.591615自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました