(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYSUK-SUS-100
TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 オ-ルステンレス コテイ ウレタン ファイ100

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 TYSUK-SUS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,293円
税込単価
3,622円

【特長】・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • ストッパ:
    なし
  • 材質1:
    金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン)
  • タイプ:
    固定式

Loading...

TYSUK-SUS-100 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TYSUK-SUS-75

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 TYSUK-SUS-75図面

TYSUK-SUS-100

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 TYSUK-SUS-100図面

TYSUK-SUS-125

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 TYSUK-SUS-125図面

TYSUK-SUS-150

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定 TYSUK-SUS-150図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSUK-SUS-100

80~90
100
100
32
4989999304466
161-3671
700.0
102
11
132
90
45~50
90

8個

3,293( 3,622円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。
・外観は清潔感のある色味を採用しています。
・100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。
・100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
【用途】
・食料品や医療機器など運搬用台車用に。
【材質】
・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン)

TYSUK-SUS-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定の型番TYSUK-SUS-100のページです。
型番TYSUK-SUS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

        産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

        産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

          キャスター SUS-SG型自在車プレート式

          キャスター SUS-SG型自在車プレート式

            重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

            重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

              SUS-SJ型自在車プレート式

              SUS-SJ型自在車プレート式

                ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

                ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

                  キャスター SUS-E型自在車プレート式

                  キャスター SUS-E型自在車プレート式

                    SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS

                        ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS

                          低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                          低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター SAMSONG ユーエイキャスター 岡本工機 ユーエイキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岡本工機 スガツネ工業
                            通常価格 1,526円 2,297円 2,035円 2,443円 1,660円 14,224円 3,897円 10,806円 768円 1,044円 10,797円 6,493円 6,297円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 プレートタイプ 自在車
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ウレタン - - 耐熱ウレタン - MCナイロン - - - MCナイロン -
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし なし なし なし なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし 回転ストッパ付 なし なし なし
                            材質1 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYSUK-SUS-125
                            TYSUK-SUS-150
                            TYSUK-SUS-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            4,657円

                            ( 5,123円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100~112125150404989999304473161-36721050.0153111689353~56137

                            5,436円

                            ( 5,980円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100~112150180404989999304480161-36731100.0183.61119010253~56102

                            1,526円

                            ( 1,679円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            557570264989999304459161-3674200.071.48.893472870

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました