(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYSU-SUS-125
TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 オ-ルステンレス ジザイ ウレタン ファイ125

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 TYSU-SUS-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,289円
税込単価
6,918円

【特長】・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • ストッパ:
    なし
  • 材質1:
    金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン)
  • タイプ:
    自在式

Loading...

TYSU-SUS-125 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TYSU-SUS-75

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 TYSU-SUS-75図面

TYSU-SUS-100

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 TYSU-SUS-100図面

TYSU-SUS-125

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 TYSU-SUS-125図面

TYSU-SUS-150

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在 TYSU-SUS-150図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSU-SUS-125

75~80
125
150
40
4989999304558
161-3676
1500.0
153
11
168
102
75~80
102

1個

6,289( 6,918円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。
・外観は清潔感のある色味を採用しています。
・100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。
・100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
【用途】
・食料品や医療機器など運搬用台車用に。
【材質】
・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン)

TYSU-SUS-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在の型番TYSU-SUS-125のページです。
型番TYSU-SUS-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

        産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

        産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

          キャスター SUS-SG型自在車プレート式

          キャスター SUS-SG型自在車プレート式

            重荷重用キャスター 固定 KHtype サイズ100mm~130mm (金具のみ車輪なし)

            重荷重用キャスター 固定 KHtype サイズ100mm~130mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                SUS-SJ型自在車プレート式

                SUS-SJ型自在車プレート式

                  低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                  低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                    耐熱車輪付キャスター 320S・315S・320SR 車輪径100-150mm

                    耐熱車輪付キャスター 320S・315S・320SR 車輪径100-150mm

                      ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 UP・JSZ

                      ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 UP・JSZ

                        重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)

                        重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)

                          ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 自在

                          ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 自在

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター スガツネ工業 ハンマーキャスター 岡本工機 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山
                            通常価格 2,035円 2,297円 1,526円 2,443円 1,660円 2,084円 10,797円 3,897円 6,297円 16,101円 7,497円 4,656円 5,282円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 - プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 - プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ウレタン - - - - - - ゴム ウレタン - ウレタン
                            ストッパ なし 回転ストッパ付 なし なし なし なし なし なし なし - ダブルストッパ付(回転+旋回) なし -
                            材質1 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYSU-SUS-100
                            TYSU-SUS-150
                            TYSU-SUS-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            3,972円

                            ( 4,369円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            68~71100100324989999304541161-3675850.0102111329068~7190

                            6,914円

                            ( 7,605円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            75~80150180404989999304565161-36781650.0183.61119010275~80102

                            2,035円

                            ( 2,239円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            557570264989999304534161-3679300.071.48.893584270

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました