(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYSUB-SUS-75
TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付 オ-ルステンレス ジザイSPツキ ウレタン ファイ75

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付 TYSUB-SUS-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,297円 2,144円
税込単価
2,527円 2,358円

【特長】・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールとウレタンを使用し、耐食性...

詳細情報を確認する

Loading...

TYSUB-SUS-75 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TYSUB-SUS-75

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在ストッパー付 TYSUB-SUS-75図面

TYSUB-SUS-100

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在ストッパー付 TYSUB-SUS-100図面

TYSUB-SUS-125

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在ストッパー付 TYSUB-SUS-125図面

TYSUB-SUS-150

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在ストッパー付 TYSUB-SUS-150図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付座B(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSUB-SUS-75

93
75
70
26
4989999304497
161-3670
340
71.4
75
55
8.8
58
42
70
-

8個

2,297円

2,144

( 2,358円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールとウレタンを使用し、耐食性と耐水性が優れています。
・外観は清潔感のある色味を採用しています。
・直径100~150mmは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物などの混入を防ぎます。さらに、ステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
【主な用途】
・食料品や医療機器など運搬用台車
【材質】
・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン)

Loading...

TYSUB-SUS-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付の型番TYSUB-SUS-75のページです。
型番TYSUB-SUS-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

    TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 自在

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

      TRUSCO プレート式キャスターTYSシリ-ズ(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) 固定

        キャスター SUS-SG型自在車プレート式

        キャスター SUS-SG型自在車プレート式

          重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

          重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

            耐熱車輪付キャスター 320S・315S・320SR 車輪径100-150mm

            耐熱車輪付キャスター 320S・315S・320SR 車輪径100-150mm

              SUS-SJ型自在車プレート式

              SUS-SJ型自在車プレート式

                産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS

                  ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS

                    キャスター SUS-E型自在車プレート式

                    キャスター SUS-E型自在車プレート式

                      ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 自在

                      ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 自在

                        SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                        SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユーエイキャスター SAMSONG ハンマーキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岡本工機 ユーエイキャスター トラスコ中山 ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 2,297円 2,035円 1,526円 1,660円 14,224円 16,101円 3,897円 2,443円 6,493円 768円 5,282円 1,044円 10,797円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ウレタン - 耐熱ウレタン ゴム - - MCナイロン - ウレタン - -
                            ストッパ 回転ストッパ付 なし なし なし なし - なし なし なし なし - 回転ストッパ付 なし
                            材質1 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) 金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プレート式キャスターTYSシリーズ 自在ストッパー付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品台車に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/28
                            製品の台車に使用しました。
                            種類、サイズが豊富で、短納期。
                            価格も納得出来る製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYSUB-SUS-100
                            TYSUB-SUS-125
                            TYSUB-SUS-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 取付ピッチX(mm) 取付穴径P(mm) 取付座B(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm) 仕様

                            5,624円

                            ( 6,186円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            132100100324989999304503161-366695010210068~71119068~7190ラジアルベアリング入

                            7,856円

                            ( 8,642円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            168125150404989999304510161-3667170015312575~801110275~80102ラジアルベアリング入

                            8,433円

                            ( 9,276円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            190150180404989999304527161-36681850183.615075~801110275~80102ラジアルベアリング入

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました