(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ【5個入り】

TRUSCO  透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,194円
税込単価
5,713円

【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。・水や油が...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    150
  • テープ長さ(m):
    0.61
  • テープ厚(mm):
    0.8
  • 色:
    クリア(透明)
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    32N/25mm
  • JANコード:
    4989999100266
  • トラスココード:
    161-2256
  • 基材詳細:
    ポリエステルフィルム
  • 引張強度:
    383N/25mm
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム
  • 質量(g):
    500

(i)ご注意

  • 凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
  • 提供不可:ミルシート

型番

TNTS-150610 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNTS-150610

1パック

5個入り

5,194( 5,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。
・大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋外用。
・(素足以外で歩行する場所全般)。
・水や油で滑りやすい場所に。
・みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム。
・粘着剤:アクリル系。
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
  • 提供不可:ミルシート

Loading...

TNTS-150610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプの型番TNTS-150610のページです。
型番TNTS-150610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO  透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ

TRUSCO 透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

      ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

      ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

        ノンスリップテープ(重歩行用)

        ノンスリップテープ(重歩行用)

          滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

          滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)

            ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

            ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

              ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

              ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                  お風呂の目立たないすべり止め

                  お風呂の目立たないすべり止め

                    セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

                    セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

                      すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                      すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                        下地処理剤シーラント N3K

                        下地処理剤シーラント N3K

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                            メーカー トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 日東電工 トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ スリーエムジャパン カーボーイ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 5,194円 1,800円 3,934円 2,043円 1,770円 4,780円 1,012円 1,820円 940円 216円 1,800円 3,679円 1,940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 150 50 100 - - 150 25 50 20 - - - 50
                            テープ長さ(m) 0.61 5 - 3 5 0.61 - 5 - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.8 1 0.8 1.3 1 0.8 0.8 1 0.9 - - - 0.8
                            クリア(透明) トラ(ブラック/イエロー) - - - - - トラ(ブラック/イエロー) クリア(透明) - - - -
                            基材 プラスチック系 アルミ系 アルミ系 布系 - アルミ系 アルミ系 - プラスチック系 プラスチック系 - - アルミ系

                            TRUSCO 透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました