(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
444円 ~ 2,392円
税込価格
488円 ~ 2,631円

【特長】・フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
粘着力(N/25mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.08
10
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022483
160-6737
12.000
7

1個

444( 488円 )

2日目

0.08
13
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022490
160-6738
15.000
7

1個

571( 628円 )

4日目

0.08
19
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022506
160-6739
22.000
7

1個

840( 924円 )

4日目

0.08
25
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022513
160-6740
28.000
7

1個

1,103( 1,213円 )

4日目

0.08
30
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022520
160-6741
35.000
7

1個

1,324( 1,456円 )

1日目

0.08
38
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022537
160-6742
44.000
7

1個

1,673( 1,840円 )

1日目

0.08
50
2.8N/10mm
36N/10mm
4989999022544
160-6744
58.000
7

1個

2,204( 2,424円 )

2日目

0.13
10
3.2
64N/10mm
4989999022629
160-6753
17.000
8

1個

477( 525円 )

2日目

0.13
13
3.2
64N/10mm
4989999022636
160-6754
22.000
8

1個

619( 681円 )

2日目

0.13
19
3.2
64N/10mm
4989999022643
160-6755
33.000
8

1個

907( 998円 )

4日目

0.13
25
3.2
64N/10mm
4989999022650
160-6756
43.000
8

1個

1,196( 1,316円 )

1日目

0.13
30
3.2
64N/10mm
4989999022667
160-6757
52.000
8

1個

1,432( 1,575円 )

1日目

0.13
38
3.2
64N/10mm
4989999022674
160-6758
65.000
8

1個

1,815( 1,997円 )

1日目

0.13
50
3.2
64N/10mm
4989999022681
160-6759
86.000
8

1個

2,392( 2,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
・PTFE製の粘着テープです。
【用途】
・滑りをよくしたい場所に。
・搬送物の傷つき防止用。
【材質】
・基材:フッ素樹脂。
・粘着剤:シリコーン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

      ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

      ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

        チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

        チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

          チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

          チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

              ポリエチレンフィルムテープ 483

              ポリエチレンフィルムテープ 483

                スカイブドテー MSF-100

                スカイブドテー MSF-100

                  ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                  ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                    チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                    チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                      ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

                      ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

                        ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                        ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                          ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                          ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 スリーエムジャパン 中興化成工業 三商 中興化成工業 中興化成工業 エスコ 中興化成工業
                            通常価格 444円 376円 978円 5,574円 1,109円 97,559円 3,641円 3,839円 2,136円 7,287円 1,269円 2,260円 353円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   5日目~   5日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 5 5 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 5
                            ホワイト ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ベージュ - ホワイト ベージュ オレンジ グレー ホワイト -
                            基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 シリコーン系 - - - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系
                            特性 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - - 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐候 / 耐熱 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 -

                            TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            摩擦低減に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                            樹脂の製品ケースとアルミ部の滑りをよくするために貼りました。手軽に貼れて効果も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブ受け台をつるつるにした
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/01
                            チューブ受け台にこのテープを貼り付けて、つるつるにして、完成品のチューブがスムーズにすべて降りる。しかも他のメーカーの同じ製品より安くてお得。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤に使用するヘラに貼っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            使用歴:1か月
                            ヘラに付いた接着剤が剥がれにくく困っていました。
                            同種のテープを購入しましたが幅が狭かったので、今回50ミリ幅を購入。
                            貼ったおかげで、ヘラの滑りが良くなると同時に後処理(接着剤を剥がす)が
                            楽になりました。
                            コスパも良く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐薬品用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/30
                            耐薬品用に使いました。
                            使用感想は耐薬品には問題ないです。
                            安心して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました