(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFJ-08-10-5M-GY
TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) 5mフッスジュシネンチャクテープ

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TFJ-08-10-5M-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
376円
税込単価
414円

【特長】・フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。・耐熱性・非粘着性・高...

詳細情報を確認する

型番

TFJ-08-10-5M-GY 解除

Loading...

TFJ-08-10-5M-GY の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
粘着力(N/25mm)
引張強度(N/25mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFJ-08-10-5M-GY

0.08
10
2.8N/10mm
28N/10mm
4989999022551
160-6745
12.000
7
70

4個

376( 414円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
・高温時の収縮が小さくなっています。
【用途】
・シュートなどの摺動補助に。
・搬送物の傷つき防止用。
【材質】
・基材:フッ素樹脂
・粘着剤:シリコーン系

Loading...

TFJ-08-10-5M-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)の型番TFJ-08-10-5M-GYのページです。
型番TFJ-08-10-5M-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

      ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

      ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

        スカイブドテー MSF-100

        スカイブドテー MSF-100

          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

            粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

            粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

              ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

              ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

                ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                  チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

                  チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

                    ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                    ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                      チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                      チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                        ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                        ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                          ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                          ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 エスコ 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 エスコ
                            通常価格 376円 444円 978円 3,839円 1,269円 4,767円 14,017円 97,559円 3,636円 1,078円 2,327円 353円 2,260円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 5 5 10 10 10 10 1 10 10 10 10 5 10
                            ブラック ホワイト ホワイト ホワイト グレー グレー ベージュ ベージュ クリアー(透明・半透明) - ベージュ - ホワイト
                            基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系
                            特性 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 絶縁 / 耐薬品 - 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品

                            TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            メッキ作業の防水
                            評価 2.0満足度:2.02022/07/19
                            以前のミスミオリジナルのフッ素樹脂テープが取り扱い中止になってしまったため代替品として購入。

                            やはりミスミオリジナルのフッ素樹脂テープの方が高品質。
                            再度、取り扱いを再開を望む。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            元々販売していた弊社ブランド商品の取り扱い再開目途は現状ございませんが、新たに販売する弊社ブランド商品のご紹介を担当者からご案内させていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFJ-08-13-5M-GY
                            TFJ-08-19-5M-GY
                            TFJ-08-25-5M-GY
                            TFJ-08-30-5M-GY
                            TFJ-08-38-5M-GY
                            TFJ-08-50-5M-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 引張強さ JANコード トラスココード 質量(g) 粘着力(N/25mm) 引張強度(N/25mm)

                            491円

                            ( 540円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.08132.8N/10mm28N/10mm4989999022568160-674615.000770

                            719円

                            ( 791円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.08192.8N/10mm28N/10mm4989999022575160-674722.000770

                            948円

                            ( 1,043円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.08252.8N/10mm28N/10mm4989999022582160-674828.000770

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            0.08302.8N/10mm28N/10mm4989999022599160-674935.000770

                            1,445円

                            ( 1,590円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.08382.8N/10mm28N/10mm4989999022605160-675044.000770

                            1,901円

                            ( 2,091円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            0.08502.8N/10mm28N/10mm4989999022612160-675258.000770

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました