(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,208円
税込単価
28,829円

【特長】・透明度が高く、2層構造で破れにくいフィルムなので異形物の梱包に適して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 幅(mm):
    925
  • 長さ(m):
    90
  • JANコード:
    4989999100891
  • トラスココード:
    161-2544
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 個人宅への配送はできません。

型番

TDPS1.3-92590 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDPS1.3-92590

1個

26,208( 28,829円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高く、2層構造で破れにくいフィルムなので異形物の梱包に適しています。
・柔らかいので扱いやすい素材です。
・ハサミやカッターで簡単にカットすることができます。
【用途】
・緩衝材、保護材、養生材。
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 個人宅への配送はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポリエチレン中空シートロールの型番TDPS1.3-92590のページです。
型番TDPS1.3-92590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

    気泡緩衝材防錆プチ

    気泡緩衝材防錆プチ

      緩衝材プチプチ テープ付

      緩衝材プチプチ テープ付

        ミシン目入り気泡緩衝材

        ミシン目入り気泡緩衝材

          緩衝材プチプチ

          緩衝材プチプチ

            気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

            気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

              TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

              TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

                エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション XBシリーズ

                エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション XBシリーズ

                  緩衝材プチプチ テープなし

                  緩衝材プチプチ テープなし

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                        エアフォームシート

                        エアフォームシート

                          緩衝材エアピロ

                          緩衝材エアピロ

                            メーカー トラスコ中山 川上産業 川上産業 トラスコ中山 川上産業 酒井化学工業 トラスコ中山 アズワン 川上産業 ミスミ ユタカメイク 三友産業 川上産業
                            通常価格 26,208円 30,375円 11,990円 978円 1,750円 3,456円 2,091円 5,760円 4,747円 12,372円 344円 337円 6,292円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 その他緩衝材
                            厚み(mm) 1.3 3.5 - 4 - - 4 - - 4 - 1 -
                            幅(mm) 925 1200 - - - - - - - 1200 - - -
                            長さ(m) 90 42 0.28 - - 42 42 - 0.28 42 - - -
                            JANコード 4989999100891 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ポリエチレン中空シートロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました