(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製工具ケース 迷彩

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FTC2-LIG
布製工具ケース 迷彩 ヌノセイコウグケース ヒッポケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,719円
税込単価
2,991円

【特長】・大きく開くので取り出しやすい・開けたままでも移動が簡単・小物類の収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かして下さい。
  • 火気のある場所でのご使用時には注意してください。
  • 製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
  • 仕様・外観等は改良のため、予告無く変更される場合がございます。

型番

FTC2-LIG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • インナーハンドル付(Sサイズを除く)

規格表

型番SIZE外寸
約H×W×Dmm
内寸(約mm)
迷彩グリーン迷彩グレーabc
FHC-SGFHC-SAS220×95×951807570
FHC-MGFHC-MAM270×110×1102359590
FHC-LGFHC-LAL305×120×125270100105

※サイズについて多少の誤差はご了承願います。

外形図

布製工具ケース 迷彩  外形図

内寸

注意・禁止事項

警告
電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。

 
商品情報を表示

FTC2-LIG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FTC2-LIG

FTC2-LIG

パーツケース
アイスグレー
4952520411742
758-6566
130
130
340
300
生地:ポリエステル
1個
10

2個

2,719( 2,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく開くので取り出しやすい
・開けたままでも移動が簡単
・小物類の収納に便利なポケット付
・床などをキズつけにくい丈夫な布製
【用途】
・工具の収納
・工具をはじめ、様々な物の収納にお使い頂けます
【材質】
・布製

(i)ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かして下さい。
  • 火気のある場所でのご使用時には注意してください。
  • 製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
  • 仕様・外観等は改良のため、予告無く変更される場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製工具ケース 迷彩の型番FTC2-LIGのページです。
型番FTC2-LIGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製工具ケース 迷彩

布製工具ケース 迷彩

    ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

    ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

      ツールポーチ

      ツールポーチ

        ポップアップバッグ SPU-27R

        ポップアップバッグ SPU-27R

          ポップアップバッグ 丸 ミニ

          ポップアップバッグ 丸 ミニ

            WORKMASTER ツールバケット WM-2501

            WORKMASTER ツールバケット WM-2501

              ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

              ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                WORKMASTER 帆布釘袋

                WORKMASTER 帆布釘袋

                  EVAケース

                  EVAケース

                    ワークマスター ツールバッグ

                    ワークマスター ツールバッグ

                      WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                      WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                        ドッキングバケット

                        ドッキングバケット

                          ツールバッグミニ ETBシリーズ

                          ツールバッグミニ ETBシリーズ

                            メーカー フジ矢 E-Value KLEIN TOOLS SK-11 E-Value ワークマスター E-Value ワークマスター ワークマスター ワークマスター ワークマスター コヅチ E-Value
                            通常価格 1,616円 1,641円 5,248円 1,573円 962円 1,733円 1,081円 890円 785円 2,380円 3,618円 5,427円 1,064円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   3日目  

                            布製工具ケース 迷彩のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FHC-LA
                            FHC-MA
                            FHC-SA
                            FTC2-2LIG
                            FTC2-MIG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 商品用途 JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 材質1 内容量

                            2,599円

                            ( 2,859円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -箱・ケースツールバッグ迷彩グレー4952520411858137-1554120125約305300布製-

                            1,861円

                            ( 2,047円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -箱・ケースツールバッグ迷彩グレー4952520411841137-1556110110約270220布製-

                            1,616円

                            ( 1,778円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -箱・ケースツールバッグ迷彩グレー4952520411834137-15589595約220180布製-

                            3,076円

                            ( 3,384円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10パーツケースアイスグレー4952520411773758-6531160160420440生地:ポリエステル1個

                            2,133円

                            ( 2,346円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10パーツケースアイスグレー4952520411711758-6591100100280230生地:ポリエステル1個

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました