(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTI20L
TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)【5個入り】 20Lヨウコンテナインナーヨウミップウジッパーフクロ

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き) KTI20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,382円
税込単価
1,520円

【特長】・コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。・収納物の汚れ防止に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    PET
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.065
  • 材質2:
    LLD

Loading...

KTI20L の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KTI20L

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き) KTI20L図面

KTI50L

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き) KTI50L図面

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTI20L

20
4989999095739
161-0752
280.000
560
400
220

1パック

5個入り

1,382( 1,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。
・収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。
・マチ付なので袋のセットも簡単です。
【用途】
・コンテナ内の密閉収納に

Loading...

KTI20Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)の型番KTI20Lのページです。
型番KTI20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

    オリコン用内袋(半透明)

    オリコン用内袋(半透明)

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

        IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

        IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

          EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

          EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

            折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

            折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

              オリコン

              オリコン

                積水 折りたたみコンテナ

                積水 折りたたみコンテナ

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

                    積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

                    積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

                      Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

                      Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

                        530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                        530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                          折りたたみコンテナ CB型 フタ

                          折りたたみコンテナ CB型 フタ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ E-Value ミスミ 三甲 積水テクノ成型 アイリスオーヤマ 積水テクノ成型 アズワン エスコ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,382円 1,010円 2,373円 3,106円 1,095円 1,610円 5,288円 2,780円 2,431円 840円 3,900円 5,391円 1,207円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ -
                            透明 ホワイト - 透明 ブラック ブルー - - 透明 - - 2色 -
                            材質1 PET - - - - - - - - - - - -
                            透明 半透明 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.065 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTI50L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 奥行(mm)

                            2,122円

                            ( 2,334円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            504989999101973161-0753530.000820500320

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました