(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパードライ SDS-502S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパードライ SDS-502S1

通常単価(税別)
477,679円
税込単価
525,447円

【特長】・独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 容量(L):
    518
  • 色:
    ライトグレー
  • JANコード:
    4945931019362
  • トラスココード:
    171-7370
  • 質量(g):
    60000.0
  • 棚板(枚):
    3
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    740
  • 本体寸法(mm)高さ:
    898
  • 最低到達湿度(%RH):
    0~1
  • 本体寸法(mm)間口:
    880
  • 本体内寸(mm)奥行:
    699
  • 本体内寸(mm)間口:
    878
  • 本体内寸(mm)高さ:
    844

型番

SDS-502S1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-502S1

1個

477,679( 525,447円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。
・マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。
・ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパードライ SDS-502S1の型番SDS-502S1のページです。
型番SDS-502S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパードライ SDS-502S1

スーパードライ SDS-502S1

    デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

    デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

      ドライ嫌気インジケーター 100枚

      ドライ嫌気インジケーター 100枚

        湿度インジケーターカード

        湿度インジケーターカード

          メーカー 東洋リビング 東洋リビング 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 477,679円 265,776円 11,772円 13,688円
          通常出荷日 11日目   11日目   8日目   1日目  
          商品タイプ デシケーター デシケーター - -
          容量(L) 518 - - -
          ライトグレー - - -
          JANコード 4945931019362 - - -
          トラスココード 171-7370 - - -

          スーパードライ SDS-502S1のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました