(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 黒 SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSC8
JISシャックル M級 黒 SC JISシャックル Mキュウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質2:
    表面処理:クロ(メッキなし)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
商品情報を表示

JSC8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
材質1
寸法(mm)d1
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSC8

0.315
4582165291920
149-6159
10
80
スチール
11
0.315
14
21
32
8

4個

500( 550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
【材質】
・スチール
・表面処理:クロ(メッキなし)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 SCの型番JSC8のページです。
型番JSC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 黒 SC

JISシャックル M級 黒 SC

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

      JISシャックル M級 黒 SB

      JISシャックル M級 黒 SB

        JISシャックル M級 黒 BB

        JISシャックル M級 黒 BB

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

            シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

            シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

              TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

                TAIYOシャックル 黒 BD

                TAIYOシャックル 黒 BD

                  JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                  JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                    JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                    JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                      KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                      KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                        JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                        JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                          KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                          KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 417円 843円 2,038円 6,011円 5,283円 2,723円 766円 774円 2,998円 5,754円 1,203円 1,943円 792円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   5日目~   5日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   5日目~   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質2 表面処理:クロ(メッキなし) - - - - 表面処理:ドブメッキ 表面処理:ドブメッキ 表面処理:クロ(メッキなし) - - - - -

                            JISシャックル M級 黒 SCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSC-30
                            JSC-32
                            JSC-34
                            JSC-36
                            JSC-38
                            JSC-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 材質1 寸法(mm)d1 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            4,221円

                            ( 4,643円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            54582165294723849-2586363890スチール(S25C)305457512030

                            4,817円

                            ( 5,299円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            6.34582165299445849-2588384790スチール(S25C)326.3488012832

                            5,128円

                            ( 5,641円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            74582165299452849-2590405490スチール(S25C)347508513634

                            7,098円

                            ( 7,808円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            84582165299469849-2591426690スチール(S25C)368549014436

                            7,829円

                            ( 8,612円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            94582165299476849-2592467700スチール(S25C)389579515238

                            9,456円

                            ( 10,402円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            104582165299483849-2593488990スチール(S25C)40106010016040

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました