(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 黒 SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSB20
JISシャックル M級 黒 SB JISシャックル Mキュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JSB20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
材質1
寸法(mm)d1
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSB20

2.5
4582165292804
149-6123
24
1320
スチール
25
2.5
31
50
80
20

4個

2,038( 2,242円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 SBの型番JSB20のページです。
型番JSB20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 黒 SB

JISシャックル M級 黒 SB

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

      JISシャックル M級 黒 SC

      JISシャックル M級 黒 SC

        JISシャックル M級 黒 BB

        JISシャックル M級 黒 BB

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

            シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

            シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

              JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

              JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                  KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                  KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                    JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                    JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                      シャックル SUSSB

                      シャックル SUSSB

                        TAIYOシャックル ドブ BD

                        TAIYOシャックル ドブ BD

                          TAIYOシャックル 黒 BD

                          TAIYOシャックル 黒 BD

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 2,038円 843円 417円 6,011円 5,283円 2,723円 5,754円 2,998円 1,203円 3,230円 2,106円 766円 774円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   5日目~   5日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル

                            JISシャックル M級 黒 SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSB22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 材質1 寸法(mm)d1 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            2,986円

                            ( 3,285円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            3.154582165292811149-6124261630-273.1534558822

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました