(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC6
JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t) JISシャックル Mキュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
843円
税込単価
927円

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JBC6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC6

0.2
4582165291968
149-6108
8
60
9
0.2
11
20
17
36
6

4個

843( 927円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)の型番JBC6のページです。
型番JBC6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

    JISシャックル M級 黒 SC

    JISシャックル M級 黒 SC

      JISシャックル M級 黒 SB

      JISシャックル M級 黒 SB

        JISシャックル M級 黒 BB

        JISシャックル M級 黒 BB

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

            TAIYOシャックル ドブ BD

            TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル 黒 BD

              TAIYOシャックル 黒 BD

                シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                      シャックル SUSSB

                      シャックル SUSSB

                        JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                        JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 843円 417円 2,038円 6,011円 5,283円 766円 774円 929円 2,723円 4,213円 2,106円 2,998円 1,203円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   5日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル

                            JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBC10
                            JBC12
                            JBC14
                            JBC16
                            JBC8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)d1 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            0.64582165291982149-611012180130.61730255410

                            1,545円

                            ( 1,700円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            14582165291999149-6111153401612035326312

                            1,874円

                            ( 2,061円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1.254582165292002149-611217510181.252440367214

                            2,393円

                            ( 2,632円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1.64582165292668149-611319750201.62645408016

                            948円

                            ( 1,043円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            0.3154582165291975149-610910110110.315142521458

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました