(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンダムニットHigh#004 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNDMNIT004-G-245
マンダムニットHigh#004 グレー マンダムニットHigh

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,196円
税込単価
4,616円

【特長】・高強度のニット素材が足にフィットし包み込むような履き心地です。・伸縮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 材質(アッパー):
    ポリエステル+TPU
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 色:
    グレー
  • 足幅サイズ:
    EEEE

型番

MNDMNIT004-G-245 解除

Loading...

 
カタログを表示

MNDMNIT004-G-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
質量(g)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDMNIT004-G-245

JSAA規格品
24.5
10±0.1kN
4982841728007
159-0733
24.5
820
JSAA A種認定

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のニット素材が足にフィットし包み込むような履き心地です。
・伸縮素材ベルトをクロス方向に締めることで、次世代のフィット感を実現しました。
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、丸五史上最高の通気性を実現しました。
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
・EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。
【用途】
・普通作業
【材質】
・アッパー材:ポリエステル+TPU
・底材:EVA+ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンダムニットHigh#004 グレーの型番MNDMNIT004-G-245のページです。
型番MNDMNIT004-G-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンダムニットHigh#004 グレー

マンダムニットHigh#004 グレー

    安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

    安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

      マンダムニット#001 ブルー/ブラック

      マンダムニット#001 ブルー/ブラック

        安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

        安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

          丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

          丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

            丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

            丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

              メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
              通常価格 4,035円 4,383円 4,383円 4,473円 5,403円 4,582円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 - -
              材質(アッパー) ポリエステル+TPU - ポリエステル+TPU - - -
              材質(底材) EVA+ゴム - EVA+ゴム - - -
              グレー - - - - -
              足幅サイズ EEEE - EEEE - - -

              マンダムニットHigh#004 グレーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MNDMNIT004-G-250
              MNDMNIT004-G-255
              MNDMNIT004-G-260
              MNDMNIT004-G-265
              MNDMNIT004-G-270
              MNDMNIT004-G-280
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              規格 サイズ
              (cm)
              耐圧迫性荷重 JANコード トラスココード 寸法詳細(cm) 質量(g) 規格詳細

              4,035円

              ( 4,439円 )
              1個 あり

              1日目

              JSAA規格品2510±0.1kN4982841728014158-281425830JSAA A種認定

              4,196円

              ( 4,616円 )
              1個 あり

              1日目

              JSAA規格品25.510±0.1kN4982841728021159-078725.5870.000JSAA A種認定

              4,196円

              ( 4,616円 )
              1個 あり

              1日目

              JSAA規格品2610±0.1kN4982841728038158-600626920JSAA A種認定

              4,196円

              ( 4,616円 )
              1個 あり

              1日目

              JSAA規格品26.510±0.1kN4982841728045158-283426.5920JSAA A種認定

              4,196円

              ( 4,616円 )
              1個 あり

              1日目

              JSAA規格品2710±0.1kN4982841728052159-075627930.000JSAA A種認定

              4,196円

              ( 4,616円 )
              1個 あり

              2日目

              -28-4982841728069159-2345281010.000-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました