(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリストロン多用途クリア補修テープ

クリストロン多用途クリア補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
509円
税込単価
560円

【特長】・透明タイプなので目立ちにくいです。・破れにくく、耐久性、耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最低使用温度(℃):
    -20
  • 材質:
    透明タイプ
  • 基材詳細:
    ポリエチレン
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系
  • 引張強度:
    17.3(N/10mm)
  • 質量(g):
    30.000

(i)ご注意

  • 安全性に関わる物への使用はしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
はく離材
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5356

30
6.0(N/10mm)
4904140353568
149-6432

3個

509( 560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明タイプなので目立ちにくいです。
・破れにくく、耐久性、耐候性に優れています。
【用途】
・園芸用品やガラス類の応急補修、ビニール製品の補修。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 安全性に関わる物への使用はしないでください。

M5356で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリストロン多用途クリア補修テープの型番M5356のページです。
型番M5356に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリストロン多用途クリア補修テープ

クリストロン多用途クリア補修テープ

    多用途補修テープlite

    多用途補修テープlite

      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

        ダクトテープ

        ダクトテープ

          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

            48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

            48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

              フィラメントテープ 897

              フィラメントテープ 897

                強力補修テープ ボンドストームガード

                強力補修テープ ボンドストームガード

                  現場テープ No.440

                  現場テープ No.440

                    25mmx5mビニール補修テープ

                    25mmx5mビニール補修テープ

                      140mmx25m 幌補修テープ

                      140mmx25m 幌補修テープ

                        3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                        3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                          76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                          76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                            メーカー nitoms nitoms エスコ ミスミ オカモト エスコ スリーエムジャパン コニシ オカモト エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 509円 495円 740円 1,638円 953円 925円 702円 647円 545円 780円 17,500円 1,967円 4,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 2 - - 25 20 27 - 2 25 5 - - 4.6
                            テープ厚(mm) 0.18 0.17 - 0.18 0.17 0.17 - 0.25 0.22 0.13 - - 0.13
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - - - ポリエチレン系 - - ポリエチレン系
                            最高使用温度(℃) 80 - - 60 40 - - - - 70 - - -
                            最低使用温度(℃) -20 - - - 5 - - - - -20 - - -

                            クリストロン多用途クリア補修テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M5357
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 はく離材 JANコード トラスココード

                            755円

                            ( 831円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            506.0(N/10mm)-4904140353575149-6433

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました