(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH-700-M
ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入【300個入り】 No.700ニトリルグローブパウダーフリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • 色:
    ネイビーブルー
  • 全長(cm):
    約23.0
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

LH-700-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

LH-700-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-700-M

M
約16.0
7.5
4971620851340
925.000
137-4250

1パック

300個入り

3,957( 4,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入の型番LH-700-Mのページです。
型番LH-700-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入

ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入

    ニトリルゴム手袋 メカニック

    ニトリルゴム手袋 メカニック

      メーカー 共和 ミスミ
      通常価格 3,957円 1,689円
      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      厚さ(mm) 0.05 -
      ネイビーブルー -
      全長(cm) 約23.0 -

      ニトリルグローブ パウダーフリー No.700 300枚入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      LH-700-L
      LH-700-S
      LH-700-SS
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      1日目

      L約21.48.049716208313591050.000137-4249

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      1日目

      S約17.27.04971620851333860.000137-4251

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      4日目

      SS約15.26.54971620851326785.000137-4252

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました