(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

【特長】・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    約23.0
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

LH-701-SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-701-SS

SS
約15.2
6.5
4971620851371
785.000
137-4256

1パック

300個入り

3,957( 4,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
・従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入の型番LH-701-SSのページです。
型番LH-701-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入

    ニトリルゴム手袋 メカニック

    ニトリルゴム手袋 メカニック

      メーカー 共和 ミスミ
      通常価格 3,957円 1,689円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      厚さ(mm) 0.05 -
      ホワイト -
      全長(cm) 約23.0 -

      ニトリルグローブ パウダーフリー No.701 300枚入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      LH-701-L
      LH-701-M
      LH-701-S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      1日目

      L約21.48.049716208513571050.000137-4253

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      1日目

      M約16.07.54971620851388925.000137-4254

      3,957円

      ( 4,353円 )

      300個入り

      1パック あり

      1日目

      S約17.27.04971620851364860.000137-4255

      手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました