(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VHB構造用接合テープ Y-4905J

VHB構造用接合テープ  Y-4905J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません。・各種外装...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.5
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    11
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    25N/10mm
  • 色:
    クリア(透明)
  • JANコード:
    4589492600487
  • トラスココード:
    161-2723
  • 質量(g):
    160.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~150
  • 紙管サイズ(mm):
    76.2

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

Y-4905J-20X11-1P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-4905J-20X11-1P

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません。
・各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。
・反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます。
・シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です。
【用途】
・ガラス固定。
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Y-4905J-20X11-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4905Jの型番Y-4905J-20X11-1Pのページです。
型番Y-4905J-20X11-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHB構造用接合テープ  Y-4905J

VHB構造用接合テープ Y-4905J

    VHB構造用接合テープ  Y-4914

    VHB構造用接合テープ Y-4914

      VHB構造用接合テープ  Y-4950

      VHB構造用接合テープ Y-4950

        VHB構造用接合テープ  Y-4924

        VHB構造用接合テープ Y-4924

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

            超強力両面テープ J0960~J1000

            超強力両面テープ J0960~J1000

              3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

              3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

                布両面テープ No.541

                布両面テープ No.541

                  ニトムズ 両面接着シート

                  ニトムズ 両面接着シート

                    3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                    3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

                      ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                      ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                        ブチル両面テープ No.545

                        ブチル両面テープ No.545

                          超強力両面テープ 透明材料用

                          超強力両面テープ 透明材料用

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン オカモト nitoms スリーエムジャパン 日東電工 オカモト nitoms
                            通常価格 7,000円 10,756円 11,930円 9,680円 1,030円 770円 86,917円 405円 249円 2,043円 50,207円 952円 736円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   1日目   10日目   7日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.5 0.25 1.14 0.4 1 - 0.4 0.55 - 1.2 0.15 1 1
                            テープ幅(mm) 20 - - 20 - - - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 11 33 33 10 10 - 33 15 - 10 50 15 -
                            基材 アクリル アクリル アクリル アクリル - - アクリル - - アクリル ポリエステル - アクリル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系

                            VHB構造用接合テープ Y-4905Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました