(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y-4180-04-10X33-1P
VHB構造用接合テープ Y-4180 VHBコウゾウヨウセツゴウテープ Y-4180-04

VHB構造用接合テープ Y-4180 Y-4180-04-10X33-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,973円
税込単価
5,470円

【特長】・接合維新の厚み違いのテープです・被着体を選ばず薄板に接合しても目立ち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

Y-4180-04-10X33-1P 解除

Loading...

Y-4180-04-10X33-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-4180-04-10X33-1P

0.4
10
20N/cm
4589492600142
161-2669
170

3個

4,973( 5,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接合維新の厚み違いのテープです
・被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません。
【用途】
・PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定
・リベットや溶接の代替
・看板の張り合わせ
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

Y-4180-04-10X33-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4180の型番Y-4180-04-10X33-1Pのページです。
型番Y-4180-04-10X33-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHB構造用接合テープ Y-4180

VHB構造用接合テープ Y-4180

    VHB構造用接合テープ  Y-4924

    VHB構造用接合テープ Y-4924

      3M VHB構造用接合テープ プラスチック接着用

      3M VHB構造用接合テープ プラスチック接着用

        No.5567 発泡体両面テープ

        No.5567 発泡体両面テープ

          超強力両面テープ 金属・一般材料用

          超強力両面テープ 金属・一般材料用

            VHB構造用接合テープ  Y-4950

            VHB構造用接合テープ Y-4950

              はがせる一般両面テープ厚手

              はがせる一般両面テープ厚手

                多用途厚手両面テープ

                多用途厚手両面テープ

                  パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                  パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                    No.5325 布両面テープ

                    No.5325 布両面テープ

                      構造用接合両面テープ 超強力

                      構造用接合両面テープ 超強力

                        超強力両面テープ 透明材料用

                        超強力両面テープ 透明材料用

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック ミスミ スリーエムジャパン nitoms nitoms 日東エルマテリアル マクセルスリオンテック エスコ nitoms nitoms
                            通常価格 4,973円 9,680円 5,134円 890円 1,967円 11,930円 881円 644円 754円 30,108円 3,310円 736円 484円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            テープ長さ(m) 33 10 10 10 10 33 20 15 10 15 10 - -
                            基材 アクリル アクリル - 発泡体 発泡体 アクリル 不織布 - - - アクリル アクリル -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ブラック ホワイト ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト グリーン ホワイト クリア(透明) ホワイト
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -

                            VHB構造用接合テープ Y-4180のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Y-4180-04-12X33-1P
                            Y-4180-04-19X33-1P
                            Y-4180-04-25X33-1P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 JANコード トラスココード 質量(g)

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            0.41220N/cm4589492600159161-2670200

                            9,120円

                            ( 10,032円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            0.41920N/cm4589492600166161-2672310

                            12,500円

                            ( 13,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.42520N/cm4589492600173161-2673400

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました