(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y-4950-12X33-1P
VHB構造用接合テープ Y-4950 VHBコウゾウヨウセツゴウテープ Y-4950

VHB構造用接合テープ  Y-4950 Y-4950-12X33-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,930円
税込単価
13,123円

【特長】・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。・接合部分の変形に追従...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

Y-4950-12X33-1P 解除

Loading...

Y-4950-12X33-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-4950-12X33-1P

12
4589492600449
161-2639
430

1個

11,930( 13,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。
・接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
・反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます。
・シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です。
【用途】
・金属同士の接合に
・リベットや溶接などの機械的固定の代替に
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Y-4950-12X33-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4950の型番Y-4950-12X33-1Pのページです。
型番Y-4950-12X33-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VHB構造用接合テープ  Y-4950

VHB構造用接合テープ Y-4950

    VHB構造用接合テープ  Y-4914

    VHB構造用接合テープ Y-4914

      VHB構造用接合テープ  Y-4924

      VHB構造用接合テープ Y-4924

        VHB構造用接合テープ  Y-4905J

        VHB構造用接合テープ Y-4905J

          3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

          3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)

            VHB構造用接合テープ Y-4180

            VHB構造用接合テープ Y-4180

              3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

              3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mmX10m 白

                ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                  ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                  ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

                    3M VHB 構造用接合テープ

                    3M VHB 構造用接合テープ

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

                        超強力両面テープ 金属・一般材料用

                        超強力両面テープ 金属・一般材料用

                          スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                          スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン
                            通常価格 11,930円 10,756円 9,680円 7,000円 86,917円 4,973円 7,167円 50,207円 811円 3,991円 8,838円 1,967円 530円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 1.14 0.25 0.4 0.5 0.4 - - 0.15 0.15 0.64 0.4 0.62 1.1
                            テープ長さ(m) 33 33 10 11 33 33 - 50 50 - 33 10 1
                            基材 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル - ポリエステル ポリエステル - - 発泡体 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - アクリル系 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ブラック - ブラック ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

                            VHB構造用接合テープ Y-4950のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Y-4950-19X33-1P
                            Y-4950-25X33-1P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            18,873円

                            ( 20,760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            194589492600456161-2640750.000

                            24,837円

                            ( 27,321円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254589492600463161-26411000.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました