(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円

【特長】・のりつきタイプ・ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4589492600777
  • トラスココード:
    161-2732
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン系樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:耐熱アクリル系
  • 厚さ(mm):
    1.9
  • 幅(mm):
    25.4
  • 長さ(m):
    1
  • 引張せん断強度(N/㎠):
    33
  • ライナー色:

(i)ご注意

  • ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。

型番

SJ-4580-25.4X1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-4580-25.4X1

5個

2,586( 2,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のりつきタイプ
・ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
・かみ合わせをカチッという音で確認できます。
・透明・薄手で、意匠性を損ないません。
・高耐熱粘着剤を使ったタイプです。
【用途】
・店舗での什器などの固定。
・パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。
・点検口など取り外しが必要なカバーの固定。
・OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。
【材質】
・ポリプロピレン系樹脂
・粘着剤:耐熱アクリル系粘着剤

(i)ご注意

  • ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1mの型番SJ-4580-25.4X1のページです。
型番SJ-4580-25.4X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    スリオン ポリエステル粘着テープ

      パイオラン 仮設コード固定用テープ

      パイオラン 仮設コード固定用テープ

        粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

        粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

          マジックテープ エラストマジック(伸縮)

          マジックテープ エラストマジック(伸縮)

            粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

            粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

              アイロンワンタッチ

              アイロンワンタッチ

                マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

                マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

                  結束用パイオランタフ

                  結束用パイオランタフ

                    CS スーパーストロングテープ NO.3870

                    CS スーパーストロングテープ NO.3870

                      マジックテープ ワンタッチ

                      マジックテープ ワンタッチ

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ

                          メーカー スリーエムジャパン マクセルスリオンテック ダイヤテックス ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ダイヤテックス 日東電工 ユタカメイク トラスコ中山
                          通常価格 2,586円 625円 992円 14,336円 837円 12,812円 233円 273円 777円 780円 233円 680円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 結束バンド - - 結束バンド 結束バンド 結束バンド - 結束バンド - - - -
                          透明 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4589492600777 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 161-2732 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 26.000 - - - - - - - - - - -

                          デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました