(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDT2-900
強力自己融着シリコーンテープ HDT2 キョウリョクジコユウチャクシリコーンテープ

強力自己融着シリコーンテープ HDT2 HDT2-900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
10,338円
税込単価
11,372円

【特長】・パイプや配管等の漏水部に直接巻きつけるだけで止水することが可能です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 鋭利なもので容易に切れますので、巻きつけ後はそのようなものが触れないようご注意ください。

型番

HDT2-900 解除

Loading...

HDT2-900 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDT2-900

9
4549395850129
149-7657
220.000

1個

10,338( 11,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプや配管等の漏水部に直接巻きつけるだけで止水することが可能です。
・高い耐久性・耐候性を持つシリコーン製テープです。
・テープ同士が互いに融着して一体化します。接着剤は使用されておらず、べたつきません。
・引張って巻き付けるだけでテープ自体の伸縮力によって強く密着します。
・自己融着の性能は温度・湿度などから影響をほとんど受けません。高温180℃対応
・引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等 圧力がかかっている状態でも補修ができます。
・外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
・厚生労働省告示第261号の水道水(飲料水)に関する検査済みで上水道管補修にも使用できます。
・テープの適正な引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」が付き。また1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
・1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成します。
【用途】
・水漏れ、エア漏れ、油漏れしている配管やパイプの補修用途。
・配管継ぎ手、パイプの漏れ補修用途。
・電線、電気ケーブルの電気絶縁用途。
・自動車内ホースや散水ホース等の各種ホースの補修用途。
【材質】
・基材:シリコーン

(i)ご注意

  • 鋭利なもので容易に切れますので、巻きつけ後はそのようなものが触れないようご注意ください。

HDT2-900で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力自己融着シリコーンテープ HDT2の型番HDT2-900のページです。
型番HDT2-900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力自己融着シリコーンテープ HDT2

強力自己融着シリコーンテープ HDT2

    ニトムズ 自己融着テープ

    ニトムズ 自己融着テープ

      自己融着性防食テープ K-450

      自己融着性防食テープ K-450

        カーボンテープ 黒 長さ 30m

        カーボンテープ 黒 長さ 30m

          ダクトテープ

          ダクトテープ

            絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

            絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

              ダクトテープ 48mm×50m

              ダクトテープ 48mm×50m

                自己融着テープ No.11 J2540

                自己融着テープ No.11 J2540

                  ダクトクロス 手切れ・強粘着

                  ダクトクロス 手切れ・強粘着

                    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

                    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

                      自己融着テープ YT-191

                      自己融着テープ YT-191

                        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                          ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                          ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms 古藤工業 トラスコ中山 ミスミ ヘンケル テサ nitoms 光洋化学 ヘンケル 日本緑十字社 オカモト ヘンケル
                            通常価格 1,910円 380円 706円 17,004円 1,638円 1,613円 1,720円 2,328円 659円 687円 2,098円 953円 1,814円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 32 19 50 - - - - 19 - 25 19 - 25
                            テープ厚(mm) エッジ部 0.25、中心部1.0 0.5 0.4 - - - - 0.5 - 0.5 0.5 - 0.5
                            グレー ブラック - - - - - ブラック - - ブラック - -
                            基材 シリコーン系 ブチルゴム系 ポリエチレン系 - - - - ブチルゴム系 - シリコーン系 - - シリコーン系
                            使用温度範囲(℃) -20~180 - - - - - - - - - - - -

                            強力自己融着シリコーンテープ HDT2のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エアー配管工事
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            補修用に購入しました。エアーの漏れもなく満足です。
                            長さも指定でき、納期が早かったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーパーツの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            エアー漏れが配管部分にあった際に仮補修用で使用しました。
                            自己融着性がよく、補修作業も極めてスムーズでした。
                            仮補修のつもりで補修しましたが、今のところ(約2か月使用)漏れもなく、うまく補修出来た状態です。補修ヶ所の形状などによっては止めるのが難しいこともあるかもしれませんが、私の印象ではきれいな配管部分では結構使えるアイテムだと感じています。若干値段が高いかなとも思いましたが、効果があったので、満足の★5つにさせて頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDT2-150
                            HDT2-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,910円

                            ( 2,101円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            1.54549395850105149-765535.000

                            5,622円

                            ( 6,184円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.54549395850112149-7656100.000

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました