(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性片面銅箔テープ CU-35C

導電性片面銅箔テープ CU-35C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,816円
税込単価
1,998円

【特長】・厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。・高粘着タイプなので狭い部...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    3
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    45N/10mm
  • 引張強さ:
    550N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    導電性片面銅箔テープ CU-35C
  • JANコード:
    4573342783833
  • トラスココード:
    149-5714
  • 質量(g):
    100
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 材質1:
    基材:銅箔
  • 紙管サイズ(mm):
    77
  • 特長:
    難燃性(UL510規格取得品)
  • 仕様:
    UL FILE No:E59505

型番

CU-35C-19X3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU-35C-19X3

4個

1,816( 1,998円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。
・高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。
・熱エージング特性に優れています。
・ハンダ付けが可能です。
【用途】
・電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。
・モニター部分の静電気対策。

CU-35C-19X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性片面銅箔テープ CU-35Cの型番CU-35C-19X3のページです。
型番CU-35C-19X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性片面銅箔テープ CU-35C

導電性片面銅箔テープ CU-35C

    金属箔テープ

    金属箔テープ

      銅箔導電性テープ CU-35C

      銅箔導電性テープ CU-35C

        磁気シールドテープ

        磁気シールドテープ

          錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

          錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

            銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

            銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

              金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

              金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

                アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

                  導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

                  導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

                    導電性アルミ箔粘着テープ

                    導電性アルミ箔粘着テープ

                      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                        導電性銅箔粘着テープ No.8323

                        導電性銅箔粘着テープ No.8323

                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                            メーカー スリーエムジャパン 星和電機 スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 ケニス アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,816円 4,010円 907円 38,102円 3,840円 1,392円 2,858円 3,230円 3,157円 4,425円 25,937円 1,608円 1,780円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.06 0.07 - 0.07 0.07 0.09 0.14 0.14 0.085 0.089 0.07 0.065
                            テープ幅(mm) 19 10 182 - 182 10 - 10 10 25 - - -
                            テープ長さ(m) 3 20 0.257 - 0.257 20 20 20 20 20 33 20 33
                            基材 銅箔 銅箔 銅箔 - 銅箔 銅箔 銅箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系

                            導電性片面銅箔テープ CU-35Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました