(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HWS1022KLAR
JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー タイネツホゴフク フード ガラスバイザー クリア

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,128円 12,270円
税込単価
14,441円 13,497円

【特長】・JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。・耐熱性能が非常に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    100×220mm
  • 耐熱温度範囲:
    放射熱0~1000℃
  • 材質1:
    耐熱ガラス
  • 厚さ(mm):
    4
  • ISO11612準拠

(i)ご注意

  • ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

型番

HWS1022KLAR 解除

Loading...

 
カタログを表示

HWS1022KLAR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HWS1022KLAR

HWS1022KLAR

クリア
4030971003928
230
137-1617
ISO11612準拠

1個

13,128円

12,270

( 13,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。
・耐熱性能が非常に優れています。
・ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
【用途】
・オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
・炉前などの作業現場に。
【材質】
・耐熱ガラス

(i)ご注意

  • ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザーの型番HWS1022KLARのページです。
型番HWS1022KLARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー

    JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット

    JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット

      JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

      JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

        アルミ耐熱保護具保護帽

        アルミ耐熱保護具保護帽

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

            全アルミ耐熱服 上衣

            全アルミ耐熱服 上衣

              アルミコンビ耐熱服 上衣

              アルミコンビ耐熱服 上衣

                全アルミ耐熱服 ズボン

                全アルミ耐熱服 ズボン

                  アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                  アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                    日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                    日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                      マックス 遮熱胸腕カバー

                      マックス 遮熱胸腕カバー

                        マックス 遮熱胸前掛け

                        マックス 遮熱胸前掛け

                          テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                          テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                            メーカー JUTEC JUTEC JUTEC 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健
                            通常価格 13,128円 52,489円 54,214円 39,416円 25,292円 53,644円 44,286円 45,854円 40,773円 11,784円 6,549円 6,549円 5,176円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - ズボン 上着 - ズボン - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 100×220mm - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度範囲 放射熱0~1000℃ 放射熱0~1000℃ 放射熱0~1000℃ - - - - - - - - - -
                            材質1 耐熱ガラス アルミナイズドプレオックスアラミド アルミナイズドプレオックスアラミド - - - - - - - - - -

                            JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWS1022G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            15,032円

                            ( 16,535円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ゴールド4030971002570240137-1616-

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました