(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツギロン グリップチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-64
ミツギロン グリップチェーン グリップチェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,415円
税込単価
23,557円

【特長】・ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、さびません。・はさみで簡単に好きな長...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

SF-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
チェーン径(mm)
線径d(mm)
内長P(mm)
内幅W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-64

イエロー
4978684090852
137-2730
6
6
26
8

1個

21,415( 23,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、さびません。
・はさみで簡単に好きな長さにカットしてお使いいただけます。
【用途】
・工場や施設内の区画整備、人の誘導をしたい場所、現場の安全対策などに。
【材質】
・エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン グリップチェーンの型番SF-64のページです。
型番SF-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツギロン グリップチェーン

ミツギロン グリップチェーン

    カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

    カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

      プラチェーン(30M)

      プラチェーン(30M)

        プラチェーン 8mm

        プラチェーン 8mm

          プラカラビナ

          プラカラビナ

            プラチェーンスタンド2WAYガード

            プラチェーンスタンド2WAYガード

              プラチェーンジョイント

              プラチェーンジョイント

                チェーンスタンド 黄・黄/黒

                チェーンスタンド 黄・黄/黒

                  プラチェーン 6mm

                  プラチェーン 6mm

                    プラフック

                    プラフック

                      プラフックS型

                      プラフックS型

                        プラチェーン(コーンリング付)

                        プラチェーン(コーンリング付)

                          コーンリング

                          コーンリング

                            メーカー ミツギロン工業 カーボーイ トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 21,415円 2,136円 8,374円 14,857円 412円 8,902円 210円 8,386円 13,679円 736円 216円 986円 137円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ1 プラチェーン - - - - - プラチェーン - プラチェーン - - プラチェーン -
                            商品タイプ2 プラチェーン - プラチェーン - プラチェーン用オプション - プラチェーン用オプション - プラチェーン - プラチェーン用オプション プラチェーン -
                            径×長さ(mm×m) 6×50 - - - - - - - 6×50 - - - -
                            質量(g) 3600.0 - - 6500.0 - - - - - - - - -
                            材質1 エラストマー - - ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - - - -

                            ミツギロン グリップチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-64-YB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード チェーン径(mm) 線径d(mm) 内長P(mm) 内幅W(mm)

                            21,700円

                            ( 23,870円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー/ブラック4978684090869200-1499----

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました