(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,443円 ~ 65,894円
税込価格
5,987円 ~ 72,483円

【特長】・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。・EN、AMSE等国...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    合金鋼

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)
マスターリンク短辺内径寸(mm)a
マスターリンク直径寸φ(mm)d
マスターリンク長辺内寸(mm)p
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4200
4.2
5
75
19
135
4713037057881
1300.0
161-2992

1個

5,443( 5,987円 )

1日目

8200
8.2
7/8
90
22
160
4713037057898
2200
161-2993

1個

5,927( 6,520円 )

2日目

15700
15.7
13
110
32
200
4713037057911
6100.0
161-2995

1個

13,015( 14,317円 )

2日目

22200
22.2
16
140
36
260
4713037057928
10600.0
161-2996

1個

21,039( 23,143円 )

4日目

34100
34.1
20
200
50
300
4713037057935
21200.0
161-2997

1個

49,717( 54,689円 )

1日目

40000
40
22
200
50
300
4713436283324
23800.0
161-2998

1個

65,894( 72,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
・EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
【用途】
・3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
【材質】
・合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

    G-100 ENマスターリンク

    G-100 ENマスターリンク

      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

        大型マスターリンクHMH

        大型マスターリンクHMH

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

            マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

            マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)

              安全フック

              安全フック

                マスターリンクサブアッセンブリー

                マスターリンクサブアッセンブリー

                  メーカー YOKE YOKE キトー キトー キトー CM CM CM
                  通常価格 5,443円 1,526円 3,799円 20,474円 3,238円 3,756円 2,715円 7,220円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ その他 その他 チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング スリング スリング
                  材質1 合金鋼 合金鋼 - - - - - -

                  G-100 ENサブリンク付きマスターリンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました