(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WUO4-406-0.25SLN
排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m ハイスイヨウジュシセイスイチュウポンプ(オブツヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,819円 71,779円
税込単価
91,101円 78,957円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 電源コード長さ(m):
    6

型番

WUO4-406-0.25SLN 解除

Loading...

 
カタログを表示

WUO4-406-0.25SLN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
液質
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO4-406-0.25SLN

20
7.5
161-3307
6500.0
40
60
0.25
単相100
汚水・汚物水0~40℃
4.6

1個

82,819円

71,779

( 78,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
・起動・停止水位調整が可能です。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用。
・ピット排水用。
・浄化槽排水用。
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50mの型番WUO4-406-0.25SLNのページです。
型番WUO4-406-0.25SLNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所
                            通常価格 82,819円 106,750円 77,090円 58,084円 77,366円 55,959円 51,369円 80,705円 118,248円 68,844円 234,481円 180,780円 325,085円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式
                            材質1 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 - インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂
                            材質2 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:チタン(接液部) - 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部)
                            材質3 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 - ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂
                            電源コード長さ(m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 10 10 10

                            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WUO4-406-0.25TLN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 液質 電流(A)

                            82,819円

                            ( 91,101円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            207.5161-33115600.040600.25三相200汚水・汚物水0~40℃1.6

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました