(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,366円 67,053円
税込単価
85,103円 73,758円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    50
  • 全揚程(m):
    10
  • トラスココード:
    171-7380
  • 質量(g):
    8200.0
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 口径(mm):
    50
  • 周波数(Hz):
    60
  • 出力(kW):
    0.4
  • 電源(V):
    三相200
  • 液質:
    汚水・汚物水0~40℃
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 電流(A):
    2.4

型番

WUO4-506-0.4TL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO4-506-0.4TL

1個

77,366円

67,053

( 73,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
・起動・停止水位調整が可能です。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用。
・ピット排水用。
・浄化槽排水用。
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10mの型番WUO4-506-0.4TLのページです。
型番WUO4-506-0.4TLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                      海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                      海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所
                            通常価格 77,366円 77,090円 82,819円 106,750円 58,084円 55,959円 51,369円 80,705円 234,481円 325,085円 118,248円 180,780円 232,929円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   3日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 50 - - 50 - - - - 250 250 - 250 250
                            全揚程(m) 10 - - 14.2 - - - - 23.5 23.5 - 17 17
                            トラスココード 171-7380 - - 171-7384 - - - - 804-9168 804-9170 - 804-9163 804-9164
                            質量(g) 8200.0 - - 9800.0 - - - - 25800.0 26800.0 - 20000.0 20800.0

                            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました