(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,369円 ~ 62,319円
税込価格
56,506円 ~ 68,551円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 電源コード長さ(m):
    6

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
液質
騒音値(dB)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
7
171-7387
5500.0
32
60
0.15
単相100
汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
-
4

1個

52,375( 57,613円 )

2日目

20
9
171-7388
6000.0
40
50
0.25
単相100
汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
-
5.2

1個

51,369( 56,506円 )

1日目

20
9.5
171-7389
6000.0
40
60
0.25
単相100
汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
-
5.2

1個

52,756( 58,032円 )

3日目

50
10.2
171-7392
9200.0
50
50
0.4
単相100
汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
-
7.2

1個

58,787( 64,666円 )

1日目

50
15.2
171-7396
9500.0
50
50
0.75
三相200
汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
-
3.7

1個

62,319( 68,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です
・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です
・(一社)公共建築協会の「水中モータポンプ(汚水用:口径40、50mm、雑排水用:口径50mm)」評価品
・フロートスイッチの調整が可能(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命
・ストレーナの強度を向上
【用途】
・雑排水用
・浄化槽排水用
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                    寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                      寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

                      寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

                        汚水用水中ポンプ

                        汚水用水中ポンプ

                          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所
                            通常価格 51,369円 55,959円 80,705円 77,090円 82,819円 106,750円 58,084円 77,366円 118,248円 68,844円 35,393円 39,704円 196,879円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式
                            材質1 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 - - - -
                            材質2 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:チタン(接液部) - - - -
                            材質3 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 - - - -
                            電源コード長さ(m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - - -

                            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました