(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,959円 ~ 83,375円  特別価格 
税込価格
61,555円 ~ 91,713円  特別価格 

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、腐食にも強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 液質:
    汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
  • 電源コード長さ(m):
    6

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
6.5
171-7397
5900.0
32
50
0.15
単相100
4

1個

55,959( 61,555円 )

1日目

20
9
171-7400
6400.0
40
50
0.25
単相100
5.2

1個

64,898円

56,247

( 61,872円 )

1日目

20
9
171-7402
5500.0
40
50
0.25
三相200
1.7

1個

65,282円

56,579

( 62,237円 )

4日目

20
9.5
171-7403
5500.0
40
60
0.25
三相200
1.7

1個

65,282円

56,579

( 62,237円 )

4日目

50
10.2
171-7404
9400.0
50
50
0.4
単相100
7.2

1個

72,435円

62,779

( 69,057円 )

1日目

50
10.2
171-7407
8200.0
50
50
0.4
三相200
2.5

1個

83,375( 91,713円 )

2日目

50
11.8
171-7406
9400.0
50
60
0.4
単相100
7.2

1個

72,435円

62,779

( 69,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、腐食にも強く、更に軽くて取扱いも容易
・ストレーナはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単
・ストレーナの強度を向上
・起動・停止水位調整が可能です
【用途】
・雑排水用、浄化槽排水用、ビル排水用、ピット排水用、汚水・湧水の排水用、たまり水の排水用・移送
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

            排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程14.2m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

                排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                  海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                    耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

                    耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

                      寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                      寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                        汚水用水中ポンプ

                        汚水用水中ポンプ

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所
                            通常価格 55,959円 80,705円 51,369円 77,090円 82,819円 106,750円 77,366円 58,084円 118,248円 212,010円 38,949円 39,704円 325,085円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   3日目   4日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式
                            材質1 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 - - - インペラ:樹脂
                            材質2 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:チタン(接液部) - - - 主軸:SUS304(接液部)
                            材質3 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 - - - ケーシング:樹脂
                            液質 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 - - - 汚水・汚物水0~40℃ 汚水・汚物水0~40℃ - 海水・汚物水(pH5~9)0~40℃ - - - -

                            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました